Filtrar
3D Search
Procura 2D
Cor
Catálogos
Compare
PT
Procura 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Pesquisar por esboço
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Guardar o ficheiro aqui
ou
Seleção de ficheiros
Click & Paste
Formatos de ficheiro suportados:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Festo
Produtos (A - Z)
C
CMSX
CMSX - Regulador de posição
Festo
Produtos (A - Z)
C
CMSX
CMSX - Regulador de posição
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3929369 CMSX-P-S-C-U-F1-S-130-A
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
PT
Reset filters
1/5
Código da peça
TNR
Tipo
TYP
Válida até
INFO
B1 [mm]
B2 [mm]
B3 [mm]
B4 [mm]
B5 [mm]
D1 [mm]
D2 [mm]
D3 [mm]
Rosca
D4
H1 [mm]
H2 [mm]
H3 [mm]
H4 [mm]
H5 [mm]
H6 [mm]
H7 [mm]
L1 [mm]
L2 [mm]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
2092434
CMSX-P-S-C-U-F1-D-50-A-G1
2020-03-31
105.800
30.000
17.000
8.000
0.500
18.000
50.000
35.000
G1/8
85.800
19.000
11.000
40.500
20.500
13.500
5.500
200.000
4.000
2110841
CMSX-P-S-C-U-F1-D-50-C-G1
2020-03-31
105.800
30.000
17.000
8.000
0.500
18.000
50.000
35.000
G1/8
85.800
19.000
11.000
40.500
20.500
13.500
5.500
200.000
4.000
3929312
CMSX-P-S-C-U-F1-D-130-A
105.800
30.000
17.000
8.000
0.500
18.000
50.000
35.000
G1/8
85.800
19.000
11.000
40.500
20.500
13.500
5.500
200.000
4.000
3929314
CMSX-P-S-C-U-F1-D-130-C
105.800
30.000
17.000
8.000
0.500
18.000
50.000
35.000
G1/8
85.800
19.000
11.000
40.500
20.500
13.500
5.500
200.000
4.000
3929313
CMSX-P-S-C-U-F1-D-50-A
105.800
30.000
17.000
8.000
0.500
18.000
50.000
35.000
G1/8
85.800
19.000
11.000
40.500
20.500
13.500
5.500
200.000
4.000
3929315
CMSX-P-S-C-U-F1-D-50-C
105.800
30.000
17.000
8.000
0.500
18.000
50.000
35.000
G1/8
85.800
19.000
11.000
40.500
20.500
13.500
5.500
200.000
4.000
3929369
CMSX-P-S-C-U-F1-S-130-A
105.800
30.000
17.000
8.000
0.500
18.000
50.000
35.000
G1/8
85.800
19.000
11.000
40.500
20.500
13.500
5.500
200.000
4.000
3929370
CMSX-P-S-C-U-F1-S-50-A
105.800
30.000
17.000
8.000
0.500
18.000
50.000
35.000
G1/8
85.800
19.000
11.000
40.500
20.500
13.500
5.500
200.000
4.000
3929539
CMSX-P-SE-C-U-F1-D-130-A
105.800
30.000
17.000
8.000
0.500
0.000
50.000
35.000
G1/8
85.800
0.000
0.000
40.500
20.500
13.500
5.500
200.000
0.000
3929540
CMSX-P-SE-C-U-F1-D-130-C
105.800
30.000
17.000
8.000
0.500
0.000
50.000
35.000
G1/8
85.800
0.000
0.000
40.500
20.500
13.500
5.500
200.000
0.000
8171507
CMSX-P-SE-C-U-F1-D-50-A
105.800
30.000
17.000
8.000
0.500
0.000
50.000
35.000
G1/8
85.800
0.000
0.000
40.500
20.500
13.500
5.500
200.000
0.000
8171508
CMSX-P-SE-C-U-F1-D-50-C
105.800
30.000
17.000
8.000
0.500
0.000
50.000
35.000
G1/8
85.800
0.000
0.000
40.500
20.500
13.500
5.500
200.000
0.000
8171509
CMSX-P-SE-C-U-F1-S-130-A
105.800
30.000
17.000
8.000
0.500
0.000
50.000
35.000
G1/8
85.800
0.000
0.000
40.500
20.500
13.500
5.500
200.000
0.000
8171510
CMSX-P-SE-C-U-F1-S-50-A
105.800
30.000
17.000
8.000
0.500
0.000
50.000
35.000
G1/8
85.800
0.000
0.000
40.500
20.500
13.500
5.500
200.000
0.000
Mostrar ecrã comprimido (14 de produtos)
Informações sobre a peça
Peças similares
Acessórios
Request for quote (RFQ)
Festo
- CMSX
Número de encomenda
3929369
Shorttext
Regulador de posição
Última alteração
18.07.2025 14:27:46
Unidade
Palavras-chave:
Produtos
Regulador
posição
Classificações
CNS
CNSPHYPROP Physical Properties
Mass
0.97
CNSERPBASE Object Properties
ECLASS 14.0
27-22-04-01 Regulador de posição (acessórios)
Tipo de produto
CMSX-P-S-C-U-F1-S-130-A
GTIN
4052568273781
número do artigo de produto do fabricante
3929369
Nome do fabricante
Festo
Sufixo da ordem do produto do fabricante
3929369 CMSX-P-S-C-U-F1-S-130-A
27-22-04-90 Dispositivo para correção caraterística (não especificado)
ECLASS 9.1
27-22-04-01 Position regulator (fittings)
GTIN
4052568273781
Manufacturer product number
3929369
Manufacturer name
Festo
description of product type
CMSX-P-S-C-U-F1-S-130-A
Product name
3929369 CMSX-P-S-C-U-F1-S-130-A
27-22-04-90 Device to characteristic correktion (unspecified)
ECLASS 8.1
27-22-04-01 Position regulator (fittings)
Manufacturer name
Festo
Product name
3929369 CMSX-P-S-C-U-F1-S-130-A
Manufacturer product number
3929369
Product type description
CMSX-P-S-C-U-F1-S-130-A
GTIN
4052568273781
27-22-04-90 Device to characteristic correktion (unspecified)
27-02-91-90 Electrical drive (parts, unspecified)
ECLASS 7.1
27-22-04-01 Position regulator (fittings)
Manufacturer name
Festo
Product name
3929369 CMSX-P-S-C-U-F1-S-130-A
Manufacturer product number
3929369
Product type description
CMSX-P-S-C-U-F1-S-130-A
Net weight
0.970
GTIN
4052568273781
27-22-04-90 Device to characteristic correktion (unclassified)
27-02-91-90 Electrical drive (parts, unclassified)
ECLASS 6.2
27-22-04-90 Position control unit (fitting, unclassified)
Manufacturer name
Festo
Product name
3929369 CMSX-P-S-C-U-F1-S-130-A
Manufacturer product number
3929369
Product type description
CMSX-P-S-C-U-F1-S-130-A
GTIN
4052568273781
27-02-91-90 Electrical drive (parts, unclassified)
ECLASS 6.1
27-22-04-90 Position control unit (fitting, unclassified)
Manufacturer name
Festo
Product name
3929369 CMSX-P-S-C-U-F1-S-130-A
Manufacturer product number
3929369
Product type description
CMSX-P-S-C-U-F1-S-130-A
27-02-91-90 Electrical drive (parts, unclassified)
ECLASS 5.1
27-02-91-90 Electrical drive (parts, unclassified)
Manufacturer's name
Festo
Product name
3929369 CMSX-P-S-C-U-F1-S-130-A
Article number
3929369
Product type description
CMSX-P-S-C-U-F1-S-130-A
ECLASS 5.0
27-02-91-90 90