0255-050389-2-2-way Solenoid Valve

Expand Table
EN
1/5
Pré-visualizar imagem
PREVIEWPERLINE
Ident number
BUNR
Circuit function
WW
Port connection
LTA
Port connection
LTA2
Orifice size
DN [mm]
Body material
WKST
Sealing material
DWST
Voltage/Frequency
SPFR [V/Hz]
VAR
Weight
CNSMASSEXACT [kg]
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
059100
A
G 3/8
GM83
4
MS
PTFE
024 / 50
1
0.660
046886
A
G 3/8
GM83
4
MS
PTFE
110 / 50
1
0.658
051143
A
G 3/8
GM83
4
MS
PTFE
230 / 50
1
0.628
022551
A
G 3/8
GM83
5
MS
FKM
024 / 50
1
0.660
025885
A
G 3/8
GM83
5
MS
FKM
230 / 50
1
0.658
020664
A
G 3/8
GM83
5
MS
PTFE
024 / DC
1
0.660
057644
A
G 3/8
GM83
5
MS
PTFE
024 / 50
1
0.651
023581
A
G 3/8
GM83
5
MS
PTFE
110 / 50
1
0.660
050880
A
G 3/8
GM83
5
MS
PTFE
230 / 50
1
0.567
053764
A
G 3/8
GM83
6
MS
PTFE
024 / DC
1
0.656
050389
A
G 3/8
GM83
6
MS
PTFE
024 / 50
1
0.690
066222
A
G 3/8
GM83
6
MS
PTFE
110 / 50
1
0.661
051324
A
G 3/8
GM83
6
MS
PTFE
230 / 50
1
0.624
089404
A
G 1/2
GM84
4
MS
PTFE
024 / DC
2
0.758
089403
A
G 1/2
GM84
4
MS
PTFE
110 / 50
2
0.790
076551
A
G 1/2
GM84
4
MS
PTFE
230 / 50
2
0.793
135958
A
G 1/2
GM84
6
MS
FKM
024 / DC
2
0.789
135959
A
G 1/2
GM84
6
MS
FKM
024 / 50
2
0.790
135947
A
G 1/2
GM84
6
MS
FKM
110 / 50
2
0.792
Mostrar ecrã comprimido (64 de produtos)
Número de encomenda050389
ShorttextDirect-acting 2/2 way plunger valve
Última alteração06.10.2025 12:23:45
Unidade

Classificações

By Functionality

BYFUNC_ADJUSTING Adjusting

By Categories

Automation Automação
Plant_Design Projeto de planta
Compressed_Air_Technology Tecnologia de ar comprimido
Fluid_Technology Tecnologia de fluidos
Hydraulics Sistema hidráulico
Pneumatics Pneumática
Sensors Sensores
Actuating_Elements Elementos de actuação.
Metering_Technology A tecnologia de medição.
Fitting Montagem
Conveyor_Technology Tecnologia de correias transportadoras
Medical_Technology Tecnologia médica
Measurement Medição
Mixing_Technique Técnica de mistura.
Optoelectronics Optoelectrónica
Pipe_Fitting Ajuste de pipe
Switch_Cabinet Gabinete de switch
Vacuum_Technology Tecnologia de vácuo
Process_Engineering Engenharia de processos

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties

ECLASS 14.0

27-22-06-01 Válvula magnética
27-22-06 Válvula solenóide

ECLASS 8.0

27-22-06-01 Magnetic valve
27-22-06 Electromagnetic valve equiqment

ECLASS 7.1

27-22-06-01 Magnetic valve
27-22-06 Electromagnetic valve equiqment

ECLASS 7.0

27-22-06 Electromagnetic valve equiqment

ECLASS 6.0

27-22-06 Solenoid valve

ETIM 10.0

EC010261 Solenoid valve

ETIM 6.0

EC001888 Magnet valve