Emile Maurin 32-1352-8-20

Expand Table
FR
1/5
Référence
REF
VERSION
Position
POS
h6
D1 [mm]
D2 [mm]
D3 [mm]
D4 [mm]
L1 [mm]
L2 [mm]
L3 [mm]
L4 [mm]
L5 [mm]
L6 [mm]
L7 [mm]
L8 [mm]
L9 [mm]
L10MIN [mm]
L10MAX [mm]
L11 [mm]
Début
ELASTICITE1 [N]
Fin
ELASTICITE2 [N]
Informations
INFOS
1
2
3
4
5
6
32-1352-6-18
Avec dispositif de blocage
Fermé
6
23
4.3
34
18
9.0
9.0
45
6
25
23
13
7
9.0
10
17.5
6.0
25
INFOTEXTE
32-1352-6-24
Avec dispositif de blocage
Fermé
6
23
4.3
34
24
9.0
15.0
45
6
25
23
13
7
15.0
16
23.5
6.0
25
INFOTEXTE
32-1352-8-20
Avec dispositif de blocage
Fermé
8
28
5.3
38
20
10.6
9.4
51
8
27
26
16
9
9.4
10
19.5
8.5
28
INFOTEXTE
32-1352-8-26
Avec dispositif de blocage
Fermé
8
28
5.3
38
26
10.6
15.4
51
8
27
26
16
9
15.4
16
25.5
8.5
28
INFOTEXTE
32-1352-10-24
Avec dispositif de blocage
Fermé
10
28
5.3
38
24
12.6
11.4
51
8
27
26
16
11
11.4
12
23.5
11.5
40
INFOTEXTE
32-1352-10-32
Avec dispositif de blocage
Fermé
10
28
5.3
38
32
12.6
19.4
51
8
27
26
16
11
19.4
20
31.5
11.5
40
INFOTEXTE
Mostrar ecrã comprimido (6 de produtos configuráveis)
ShorttextDoigt d'indexage avec dispositif de blocage, à embase et goupille longue conique
Última alteração25.05.2021 09:28:17
Unidade

Classificações

By Functionality

BYFUNC_FIXING Fixing

CNS

CNSPHYPROP Physical Properties
CNSERPBASE Object Properties

ECLASS 14.0

23-10-01-90 Pino, cavilha (não classificado)

ECLASS 6.0

23-10-01-90 Pin, peg (unclassified)