Filtrar
3D Search
Procura 2D
Cor
Catálogos
Compare
PT
Procura 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Pesquisar por esboço
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Guardar o ficheiro aqui
ou
Seleção de ficheiros
Click & Paste
Formatos de ficheiro suportados:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
80/20
Inch
Fastening Options
3930, 3931, 3932, 3933 - Drop-In T-Nuts
80/20
Inch
Fastening Options
3930, 3931, 3932, 3933 - Drop-In T-Nuts
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3930
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
EN
Reset filters
1/5
Part No.
PN
Material
MAT
A
A [polegada]
B
B [polegada]
C
C [polegada]
D (Thread)
D
Weight
W [lbs.]
1
3930
Zinc-Plated Steel
0.303
0.630
0.242
M5
.007
Mostrar ecrã comprimido (produto configurável 1)
Informações sobre a peça
Peças similares
Request for quote (RFQ)
80/20
- 3930, 3931, 3932, 3933
Número de encomenda
3930
Shorttext
Drop-In T-Nuts
Última alteração
09.11.2023 07:10:06
Unidade
Palavras-chave:
Inch
Classificações
CNS
CNSERPBASE Object Properties