Procura 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Guardar o ficheiro aquiou
Formatos de ficheiro suportados: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

5019297

Expand Table
Todos os países/regiões de entrega
EN
1/5
Item Number
IN
LOD Level
LOD
Nominal Diameter
DN [mm]
Pressure Rating
PN
ØPipe
P [mm]
Valve
D1 [mm]
Valve
D2 [mm]
Valve
E [mm]
Valve
H [mm]
Valve
H1 [mm]
Valve
L [mm]
Valve
B [mm]
Spindle
A [mm]
Spindle
CS [mm]
Spindle
WS [°]
Ød1 Spindle
D [mm]
Weight
W [kg]
Product Link
PL
1
2
3
4
5
6
7
5019725
400
80
PN16
98
98
156
127
313
391
422
180
17.3
35
3
24
20.5
Link
5018168
400
100
PN16
118
118
178
135
343
432
440
213
19.3
38
3
24
24.5
Link
5019297
400
125
PN16
144
144
208
143
421
525
494
285
19.3
38
3
24
37.5
Link
5018169
400
150
PN16
170
170
235
150
433
551
513
285
19.3
38
3
26
44.5
Link
5019837
400
200
PN16
222
222
295
160
541
689
535
357
24.3
48
3
30
72.0
Link
5020283
400
250
PN16
274
274
356
165
649
827
577
432
27.3
48
3
36
114.0
Link
5020277
400
300
PN16
326
326
414
170
731
938
638
518
27.3
48
3
36
168.5
Link
Mostrar ecrã comprimido (7 de produtos configuráveis)
Número de encomenda5019297
ShorttextE3 VRS-Socket valve
Última alteração13.10.2025 09:45:17
Unidade
Palavras-chave:

Classificações

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties

Revit

RVT_METRICGENERICMODEL (Metric) Generic Model