Béné Inox 452524-20

Expand Table
EN
1/5
Référence
REF
Forme
FORM
Matière
MAT
Diamètre nominal
DN [mm]
D [mm]
F [Pouces]
L1 [mm]
L2 [mm]
S1 [mm]
S2 [mm]
POIDS [kg]
1
2
3
4
5
6
7
8
452524-8
Gaz
Inox 316
8
22.0
1/4"
46.5
21
30
18
0.12
452524-10
Gaz
Inox 316
10
26.0
3/8"
49.0
25
35
22
0.19
452524-15
Gaz
Inox 316
15
30.5
1/2"
56.0
28
42
27
0.24
452524-20
Gaz
Inox 316
20
36.0
3/4"
63.0
34
47
33
0.38
452524-25
Gaz
Inox 316
25
45.0
1"
68.0
38
53
37
0.57
452524-32
Gaz
Inox 316
32
53.0
1"1/4
79.5
45
71
48
0.77
452524-40
Gaz
Inox 316
40
60.0
1"1/2
88.0
50
78
53
1.09
452524-50
Gaz
Inox 316
50
73.0
2"
93.5
58
92
67
1.73
Mostrar ecrã comprimido (8 de produtos)
Número de encomendabene_inox_452524-20
ShorttextFemale / female union 90° elbow (casting) - Stainless steel 316
Última alteração05.02.2021 14:29:19
Unidade

Classificações

CNS

CNSERPBASE Object Properties