Béné Inox 452573-20

Expand Table
EN
1/5
Référence
REF
Forme
FORM
Matière
MAT
Diamètre nominal
DN [mm]
F [Pouces]
L [mm]
S [mm]
POIDS [kg]
1
2
3
4
5
6
7
8
452573-8
Gaz
Inox 316 L
8
1/4"
17
18
0.01
452573-10
Gaz
Inox 316 L
10
3/8"
19
21
0.03
452573-15
Gaz
Inox 316 L
15
1/2"
20
27
0.04
452573-20
Gaz
Inox 316 L
20
3/4"
24
30
0.04
452573-25
Gaz
Inox 316 L
25
1"
25
38
0.09
452573-32
Gaz
Inox 316 L
32
1"1/4
28
50
0.17
452573-40
Gaz
Inox 316 L
40
1"1/2
28
55
0.21
452573-50
Gaz
Inox 316 L
50
2"
34
70
0.28
Mostrar ecrã comprimido (8 de produtos)
N��mero de encomendabene_inox_452573-20
ShorttextFemale cap (casting) - Stainless steel 316
Última alteração05.02.2021 14:29:19
Unidade

Classificações

CNS

CNSERPBASE Object Properties