Filtrar
3D Search
Procura 2D
Cor
Catálogos
Compare
PT
Procura 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Pesquisar por esboço
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Guardar o ficheiro aqui
ou
Seleção de ficheiros
Click & Paste
Formatos de ficheiro suportados:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Schmalz
Vacuum Components
Vacuum suction pads
Bellows Suction Cups (Round)
Bellows Suction Cups FSGA (1.5 Folds)
Bellows Suction Cups FSGA (1.5 Folds) - FSGA 16 NBR-55 G1/8-AG
Schmalz
...
Bellows Suction Cups FSGA (1.5 Folds)
Bellows Suction Cups FSGA (1.5 Folds) - FSGA 16 NBR-55 G1/8-AG
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
FSGA 16 NBR-55 G1/8-AG
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
EN
Reset filters
1/5
Type
CNSORDERNO
Part no.
ARTNR
Customs Tariff Number
CTN
d2
D2 [mm]
Dmax(S)
DMAX [mm]
dn
DN [mm]
Ds
DS [mm]
G1
G1
H
H [mm]
LG1
LG1 [mm]
SW1
SW1 [mm]
Stroke
Z [mm]
Suction cup material
SCM
Material hardness
MH
Size
S
Number of folds
NOF
Connection
C
Curve radius (min) (convex)
CR [mm]
Volume
V [cm^3]
1
FSGA 16 NBR-55 G1/8-AG
10.01.06.00077
40169997
8
18.5
3.5
15
G1/8"-M
25
7.5
14
7
Nitrile rubber NBR
55 Shore A
16
1.5
G1/8"-M
20
0.75
Mostrar vista comprimida (1 do produto)
Informações sobre a peça
Peças similares
Request for quote (RFQ)
Schmalz
- Bellows Suction Cups FSGA (1.5 Folds)
Número de encomenda
10.01.06.00077
Shorttext
FSGA 16 NBR-55 G1/8-AG
Última alteração
26.08.2024 12:32:38
Unidade
Palavras-chave:
Bellows
Suction Cups
Vacuum Components
Vacuum suction
pads
Classificações
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties