FSGA 53 SI-55 G1/4-AG

Expand Table
EN
1/5
Type
CNSORDERNO
Part no.
ARTNR
Customs Tariff Number
CTN
d2
D2 [mm]
Dmax(S)
DMAX [mm]
dn
DN [mm]
Ds
DS [mm]
G1
G1
H
H [mm]
LG1
LG1 [mm]
SW1
SW1 [mm]
Stroke
Z [mm]
Suction cup material
SCM
Material hardness
MH
Size
S
Number of folds
NOF
Connection
C
Curve radius (min) (convex)
CR [mm]
Volume
V [cm^3]
1
FSGA 53 SI-55 G1/4-AG
10.01.06.00093
39269097
33
60
4.4
49.54
G1/4"-M
38
11
17
12
Silicone SI
55 Shore A
53
1.5
G1/4"-M
100
26.49
Mostrar vista comprimida (1 do produto)
Número de encomenda10.01.06.00093
ShorttextFSGA 53 SI-55 G1/4-AG
Última alteração26.08.2024 12:32:42
Unidade

Classificações

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties