Weidmueller 1601710000

Expand Table
EN
1/5
Preview
PREVIEW
Product number of the Manufacturer
MANUID
Manufacturer Type Description
MANUTYPEDESC
Short Description
DESCSHORT
Long Description
DESCLONG
GTIN
GTIN
Manufacturer Name
MANUNAME
rated current
AAF726 [A]
Contact insert without contact
AAB755
Degree of soiling
BAA295
1
1601710000
HDC HD 40 MC
Contact insert (industry plug-in connectors) Male, 250 V, 10 A, Number of poles: 40, Crimp connection, Installation size: 6
Insert for industrial plug-in connectors, consisting of contact element and insulating body.
4008190154769
Weidmueller Group
10
Yes
3
Mostrar vista comprimida (1 do produto)
Número de encomenda1601710000
ShorttextContact insert (industry plug-in connectors) Male, 250 V, 10 A, Number of poles: 40, Crimp connection, Installation size: 6
LongtextInsert for industrial plug-in connectors, consisting of contact element and insulating body.
Última alteração12.12.2025 12:30:01
Unidade

Classificações

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Description longInsert for industrial plug-in connectors, consisting of contact element and insulating body.
Description shortContact insert (industry plug-in connectors) Male, 250 V, 10 A, Number of poles: 40, Crimp connection, Installation size: 6
GTIN-Code4008190154769
Order Number1601710000
Product websitehttps://eshop.weidmueller.com/p/1601710000
Type CodeHDC HD 40 MC
Use Casehttps://eshop.weidmueller.com/p/1601710000
CNSPHYPROP Physical Properties

ECLASS 15.0

27-44-02-05 Peças de contacto de conectores industriais
Tensão nominal de pico4
Design de contactomale
Inserção de contacto sem contactoYes
secção transversal máxima do condutor conectável fio múltiplo2.500
secção transversal mínima do condutor conectável fio múltiplo0.140
Ligação PE presenteYes
Material do contactoOther copper alloys
Temperatura mínima de funcionamento-40
Temperatura máxima de funcionamento125
corrente nominal10
Tipo de produtoHDC HD 40 MC
Código GTIN (EAN)4008190154769
Número interno do artigo1601710000
Nome do fabricanteWeidmueller Group
MarcaRockStar®
endereço da ligação adicionalhttps://eshop.weidmueller.com/p/1601710000
Método de ligação dos condutorescrimp connection
Número do pólo40
Descrição do produto do fabricanteContact insert (industry plug-in connectors) Male, 250 V, 10 A, Number of poles: 40, Crimp connection, Installation size: 6
Designação do produto do fabricanteContact insert (industry plug-in connectors)
Número da pauta aduaneira85472000
Tipo de número da pauta aduaneiraTARIC
temperatura ambiente mínima-40
altura84.2
temperatura ambiente máxima125
Grau de sujidade3
profundidade32.1
grau de inflamabilidade do material de isolamento (com base na norma UL 94)V0
Secção transversal máxima da linha, flexível2.500
Secção transversal máxima da linha, rígida2.500
Secção transversal mínima da linha, flexível0.500
Secção transversal mínima da linha, rígida0.500
largura33.9
tensão nominal250