80/20
Inch
Fastening Options
33450, 33470_in - Hidden Corner Connectors
80/20
Inch
Fastening Options
33450, 33470_in - Hidden Corner Connectors
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
33450
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
EN
Reset filters
1/5
Part No.
PN
Material
MAT
Finish
FIN
Description
DESC
Slot
SLOT [mm]
Set Screw Size
SS
Wrench Size
WS [mm]
A
A [polegada]
B
B [polegada]
C
C [polegada]
D
D [polegada]
E
E [polegada]
F
F [polegada]
G
G [polegada]
H
H [polegada]
Weight
W [lbs.]
Compatibility Code
CC
1
2
33450
Die-Cast Zinc
Clear
Inside to Inside
8
M6
3
1.181
0.827
0.323
0.313
0.228
0.621
0.638
0.307
.050
8-15, 8-30, 8-40
33470
Die-Cast Zinc
Clear
Inside to Outside
8
M6
3
1.181
0.827
0.323
0.313
0.228
0.621
0.638
0.307
.100
8-15, 8-30, 8-40
Mostrar ecrã comprimido (2 de produtos)
Informações sobre a peça
Peças similares
Request for quote (RFQ)
80/20
- 33450, 33470_in
Número de encomenda
33450
Shorttext
Hidden Corner Connectors
Última alteração
20.05.2021 05:17:54
Unidade
Palavras-chave:
Corner Connectors
Hidden
Inch
Classificações
CNS
CNSERPBASE Object Properties