P231153H14160

Expand Table
EN
1/5
Code
CODE
Piston Diameter
SD [mm]
Motor Engine
ME [rpm]
Gear Ratio
GR
Crankshaft
CS [rpm]
Flow rate
FLR [l/min - US gpm]
Pressure
PRS [bar - psi - MPa]
Power
PWR [HP - kW]
Mass
MS [kg - lb]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
P231153H14120
12
1500
2.9
517
12.6 - 3.3
2800 - 40600 - 280
89.0 - 65.5
400 - 882
P231163H14120
12
1800
3.6
502
12.2 - 3.2
2800 - 40600 - 280
86.3 - 63.5
400 - 882
P231153H14140
14
1500
2.9
517
17.2 - 4.5
2500 - 36250 - 250
108.2 - 79.6
400 - 882
P231163H14140
14
1800
3.6
502
16.7 - 4.4
2500 - 36250 - 250
104.9 - 77.2
400 - 882
P231153H14160
16
1500
2.9
517
22.5 - 5.9
2000 - 29000 - 200
113.1 - 83.2
400 - 882
P231163H14160
16
1800
3.6
502
21.8 - 5.8
2000 - 29000 - 200
109.6 - 80.6
400 - 882
P231153H14180
18
1500
2.9
517
28.4 - 7.5
1400 - 20300 - 140
100.2 - 73.7
400 - 882
P231163H14180
18
1800
3.6
502
27.6 - 7.3
1400 - 20300 - 140
97.1 - 71.4
400 - 882
P231153H14200
20
1500
2.9
517
35.1 - 9.3
1000 - 14500 - 100
88.3 - 65.0
400 - 882
P231163H14200
20
1800
3.6
502
34.0 - 9.0
1000 - 14500 - 100
85.7 - 63.0
400 - 882
Mostrar ecrã comprimido (10 de produtos)
Número de encomendaP231153H14160
ShorttextHPP - High Pressure Pumps H SERIES
Última alteração19.11.2020 16:07:34
Unidade