Filtrar
3D Search
Procura 2D
Cor
Catálogos
Compare
PT
Procura 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Pesquisar por esboço
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Guardar o ficheiro aqui
ou
Seleção de ficheiros
Click & Paste
Formatos de ficheiro suportados:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Schiedel
Stainless steel system
ICS50 Ø130-Ø1200
Measure Pipe 3t. - ICS 50
Schiedel
Stainless steel system
ICS50 Ø130-Ø1200
Measure Pipe 3t. - ICS 50
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Measur.pipe_3t. 300/250/0,6/316/BA/ICS50
Vertical Mode
Expand Table
Todos os países/regiões de entrega
Preferred catalog language
EN
Reset filters
1/5
Material
MAT
EAN/UPC-Code
EAN
System
SYS
Shorttext
SAP
LOD Destination
LODDEST
LOD Level
LODLEVEL
int Ø
INT [mm]
ext Ø
EXT [mm]
A [mm]
Nominal length
NL [mm]
Material/Liner
ML
Surface liner
SL
Weight
WG [kg]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
114716
4037494417072
ICS50
Measur.pipe_3t. 130/250/0,6/316/BA/ICS50
Architecture
400
130
230
205
245
316
BA
2.36
105009
4037494405062
ICS50
Measur.pipe_3t. 150/250/0,6/316/BA/ICS50
Architecture
400
150
250
205
245
316
BA
2.65
105010
4037494405079
ICS50
Measur.pipe_3t. 180/250/0,6/316/BA/ICS50
Architecture
400
180
280
205
245
316
BA
3.00
105011
4037494405086
ICS50
Measur.pipe_3t. 200/250/0,6/316/BA/ICS50
Architecture
400
200
300
205
245
316
BA
3.22
105012
4037494405093
ICS50
Measur.pipe_3t. 250/250/0,6/316/BA/ICS50
Architecture
400
250
350
205
245
316
BA
3.79
105013
4037494804414
ICS50
Measur.pipe_3t. 300/250/0,6/316/BA/ICS50
Architecture
400
300
400
205
245
316
BA
4.38
105319
4037494804421
ICS50
Measur.pipe_3t. 350/250/0,6/316/BA/ICS50
Architecture
400
350
450
205
245
316
BA
4.95
105320
4037494804438
ICS50
Measur.pipe_3t. 400/250/0,6/316/BA/ICS50
Architecture
400
400
500
205
245
316
BA
5.42
105321
4037494804445
ICS50
Measur.pipe_3t. 450/250/0,6/316/BA/ICS50
Architecture
400
450
550
205
245
316
BA
5.83
105322
4037494804452
ICS50
Measur.pipe_3t. 500/250/0,6/316/BA/ICS50
Architecture
400
500
600
205
245
316
BA
6.58
105323
4037494804469
ICS50
Measur.pipe_3t. 600/250/0,6/316/BA/ICS50
Architecture
400
600
700
205
245
316
BA
7.73
105324
4037494804476
ICS50
Measur.pipe_3t. 700/250/0,6/316/BA/ICS50
Architecture
400
700
800
205
245
316
BA
8.89
Mostrar ecrã comprimido (12 de produtos configuráveis)
Informações sobre a peça
Peças similares
Request for quote (RFQ)
Schiedel
- Measure Pipe 3t.
Número de encomenda
105013
Shorttext
ICS 50
Última alteração
14.11.2025 10:17:17
Unidade
Palavras-chave:
Measure
Pipe
Stainless steel
system
Classificações
By BIM categories
BIM_CHIMNEYS Chimneys
By Functionality
BYFUNC_CONVEYING Conveying
CNS
CNSPHYPROP Physical Properties
CNSERPBASE Object Properties
ECLASS 14.0
22-20-02-02 Tubagem de gases de combustão de parede dupla (elemento de construção)
ECLASS 8.0
22-20-02-02 Double-wall flue gas line (construction element)
Revit
RVT_METRICGENERICMODEL (Metric) Generic Model