Filtrar
3D Search
Procura 2D
Cor
Catálogos
Compare
PT
Procura 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Pesquisar por esboço
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Guardar o ficheiro aqui
ou
Seleção de ficheiros
Click & Paste
Formatos de ficheiro suportados:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Festo
Produtos
Atuadores pneumáticos
Peças anexas de cilindro/acessórios para atuadores
Acessórios específicos para atuadores
Posição intermediária para atuadores lineares
DADM-EP - módulo para posição intermediária
Festo
...
Posição intermediária para atuadores lineares
DADM-EP - módulo para posição intermediária
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1492072 DADM-EP-G6-10---(47.5)
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
PT
Reset filters
1/5
Código da peça
TNR
Tipo
TYP
Position
ST
AB1 [mm]
AB2 [mm]
AB3 [mm]
AB4 [mm]
AB5 [mm]
D1 [mm]
D2 [mm]
D3 [mm]
D4
D5 [mm]
L1 [mm]
L2 [mm]
L3 [mm]
L4 [mm]
L5 [mm]
L6 [mm]
L7 [mm]
L8 [mm]
L9 [mm]
T1 [mm]
1
2
1492072
DADM-EP-G6-10
closed
60.000
12.000
5.000
8.900
12.700
10.000
9.500
5.500
M5
10.000
90.000
21.000
46.900
35.400
45.000
26.900
16.900
51.000
7.000
5.000
1478121
DADM-EP-G6-16
closed
80.000
16.000
5.500
12.400
17.000
12.000
11.000
6.600
M6
12.000
120.000
26.500
65.200
47.400
60.000
36.400
23.400
68.000
9.000
6.800
Mostrar ecrã comprimido (2 de produtos configuráveis)
Informações sobre a peça
Peças similares
Request for quote (RFQ)
Festo
- DADM-EP
Número de encomenda
1492072
Shorttext
módulo para posição intermediária
Última alteração
22.08.2023 14:54:39
Unidade
Palavras-chave:
Módulo
Produtos
intermediária
posição
Classificações
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Order Number
1492072
GTIN-Code
4052568263539
CNSPHYPROP Physical Properties
ECLASS 14.0
51-01-08-92 Elemento de amortecimento (pneumático, acessórios)
Tipo de produto
DADM-EP-G6-10
GTIN
4052568263539
número do artigo de produto do fabricante
1492072
Nome do fabricante
Festo
Sufixo da ordem do produto do fabricante
1492072 DADM-EP-G6-10---(47.5)
ECLASS 10.1
27-29-43-90 Pneumáticos (acessórios, não classificado)
Product type
DADM-EP-G6-10
product article number of manufacturer
1492072
Manufacturer name
Festo
Manufacturer product order suffix
1492072 DADM-EP-G6-10---(47.5)
GTIN
4052568263539
27-29-90-90 Pneumáticos (outros, não classificado)
ECLASS 9.1
27-29-92-90 Pneumáticos (acessórios, não classificado)
GTIN
4052568263539
Manufacturer product number
1492072
Manufacturer name
Festo
description of product type
DADM-EP-G6-10
Product name
1492072 DADM-EP-G6-10---(47.5)
27-29-90-90 Pneumáticos (outros, não classificado)
ECLASS 7.1
27-29-92-90 Pneumatics (accessories, unclassified)
Manufacturer name
Festo
Product name
1492072 DADM-EP-G6-10---(47.5)
Manufacturer product number
1492072
Product type description
DADM-EP-G6-10
Net weight
0.154
GTIN
4052568263539
27-29-90-90 Pneumatics (other, unclassified)
ECLASS 6.2
27-29-92-90 Pneumatics (accessories, unclassified)
Manufacturer name
Festo
Product name
1492072 DADM-EP-G6-10---(47.5)
Manufacturer product number
1492072
Product type description
DADM-EP-G6-10
GTIN
4052568263539
27-29-90-90 Pneumatics (other, unclassified)
ECLASS 6.1
27-29-92-90 Pneumatics (accessories, unclassified)
Manufacturer name
Festo
Product name
1492072 DADM-EP-G6-10---(47.5)
Manufacturer product number
1492072
Product type description
DADM-EP-G6-10
27-29-90-90 Pneumatics (other, unclassified)
ECLASS 5.1
27-29-90-90 Pneumatics (other, unclassified)
Manufacturer's name
Festo
Product type description
DADM-EP-G6-10
Article number
1492072
Product name
1492072 DADM-EP-G6-10---(47.5)
ECLASS 5.0
27-29-90-90 90