Procura 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Guardar o ficheiro aquiou
Formatos de ficheiro suportados: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

KGF-N-2505-RH-EE

Expand Table
Todos os países/regiões de entrega
PT
1/5
Pré-visualizar imagem
PREVIEWPERLINE
Tipo
TYP
Peso
GW [kg]
Formulário
FORM
Ø D1 g6
D1 [mm]
D4
D4 [mm]
D5
D5 [mm]
D6
D6 [mm]
L1
L1 [mm]
L2
L2 [mm]
L6
L6 [mm]
L7
L7 [mm]
L8
L8 [mm]
L9
L9 [mm]
L10
L10 [mm]
orifício de lubrificação
G
Jogo axial máximo
AXM [mm]
Número de ciclos de carga
ANZ
Índice de rotação
DN
Capacidade de carga dinâmica de acordo com a norma DIN69051 Parte 4 Projeto 1978
C1 [kN]
Capacidade de carga dinâmica de acordo com a norma DIN69051 Parte 4 Projeto 1989
C2 [kN]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
KGF-N-1204-RH-EE
0.18
S
22
32
4.5
42
11
38
5
8
26
8
4
M 6
0.08
3
37200
4.5
3.5
KGF-N-1205-RH-EE
0.18
S
22
32
4.5
42
13
35
5
10
26
8
5
M6
0.08
3
39600
-
3.8
KGF-N-1210-RH-EE
0.18
S
22
32
4.5
42
13
30
5
10
26
8
5
M 6
0.08
2
36500
3
2.5
KGF-N-1605-RH-EE
0.20
E
28
38
5.5
48
8
44
-
12
-
8
6
M 6
0.08
3
48000
12
9.3
KGF-N-1616-RH-EE
0.20
E
28
38
5.5
48
8
45
-
12
-
8
6
M 6
0.08
4
48000
13
10
KGF-N-2005-RH-EE
0.25
E
32
45
7.0
55
8
44
-
12
-
8
6
M 6
0.08
3
60000
14
10.5
KGF-N-2020-RH-EE
0.25
S
35
50
7.0
62
4
30
8
10
-
8
5
M 6
0.08
4
90000
12
11.6
KGF-N-2050-RH-EE
0.40
S
35
50
7.0
62
10
56
8
10
-
8
5
M 6
0.15
5
90000
18
13
KGF-N-2505-RH-EE
0.35
E
38
50
7.0
62
8
46
-
14
-
8
7
M 6
0.08
3
75000
15
12.3
KGF-N-3205-RH-EE
0.55
E
45
58
7.0
70
10
59
-
16
-
8
8
M 6
0.08
5
86400
24
21.5
KGF-N-3210-RH-EE
0.90
E
53
68
7.0
80
10
73
-
16
-
8
8
M 8x1
0.08
3
81600
44
33.4
KGF-N-3220-RH-EE
0.90
E
53
68
7.0
80
15
60
10
12
-
10
6
M 6
0.08
3
96000
34
23.7
KGF-N-3240-RH-EE
0.50
S
53
68
7.0
80
14
45
7.5
16
-
10
8
M 6
0.08
4
144000
17
14.9
KGF-N-3260-RH-EE
0.50
S
53
68
7.0
80
16
68
10
16
-
8
8
M 6
0.08
5
96000
23
20
KGF-N-4005-RH-EE
0.80
E
53
68
7.0
80
10
59
-
16
-
8
8
M 6
0.08
5
108000
26
23.8
KGF-N-4010-RH-EE
1.20
E
63
78
9.0
95
10
73
-
16
-
8
8
M 8x1
0.08
3
112000
50
38
KGF-N-5010-RH-EE
2.00
E
72
90
11.0
110
10
97
-
18
-
8
9
M 8x1
0.08
5
140000
78
68.7
Mostrar ecrã comprimido (19 de produtos)
ShorttextKGF-N
Última alteração16.10.2025 04:40:11
Unidade

Classificações

By Categories

Threaded_Spindle Eixo roscado
Bellow Bellow
Drive_Engineering Engenharia de unidade.
Plant_Design Projeto de planta
Automation Automação
Drive_Shaft Drive Shaft
Gear Artes
Lifting_Technology A tecnologia de elevação.
Linear_Technology Linear Technology

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Maintenance IntervalsO prazo de entrega atual para porcas roscadas em stock é de 1 a 2 semanas, dependendo da situação dos pedidos. Por favor, consulte os stocks disponíveis caso necessite de quantidades maiores.
Type CodeKGF-N-2505-RH-EE-0
Customs Tariff Number84821090
Use CaseAnwendungsfall anzeigen
CNSPHYPROP Physical Properties

ECLASS 14.0

23-30-08-92 Chave de fenda esférica (tecnologia linear, acessórios)

ECLASS 12.0

23-30-08-92 Chave de fenda esférica (tecnologia linear, acessórios)

ECLASS 11.0

23-30-08-92 Chave de fenda esférica (tecnologia linear, acessórios)