756122

Expand Table
EN
1/5
L-POEV 100KAD-SG
L_POEV_100KAD_SG
Artikelnummer des Herstellers
MANUID
Kurzbeschreibung
DESCSHORT
EAN
Name des Herstellers
MANUNAME
Planlieferzeit
DELTIME
Rad-Ø
RADDURCHM [mm]
Radbreite
RADBREITE [mm]
LAGER
Tragfähigkeit bei 4 km
TRAGF4KMH [kg]
Gesamthöhe
HEIGHT [mm]
Plattengröße
PLATTE [mm]
Stückgewicht (kg)
WEIGHT [kg]
Material Laufbelag
MATERIALLAUFB
Material Radkörper
MATERIALRADK
1
756122
L-POEV 100KAD-SG
4047526117023
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
5
100
32
Kugellager (C)
200
125
100 x 85
0.790
Gummi
hochwertiges Polyamid 6
Mostrar vista comprimida (1 do produto)
Número de encomenda756122
ShorttextL-POEV 100KAD-SG
Última alteração22.05.2025 14:20:38
Unidade

Classificações

By Functionality

BYFUNC_ROLLING Rolling

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties

ECLASS 14.0

23-37-02-01 Rolo de direção