Procura 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Guardar o ficheiro aquiou
Formatos de ficheiro suportados: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

757517

Expand Table
EN
1/5
LER-POEV 160R-FI-SG
LER_POEV_160R_FI_SG
Artikelnummer des Herstellers
MANUID
Kurzbeschreibung
DESCSHORT
EAN
Name des Herstellers
MANUNAME
Planlieferzeit
DELTIME
Rad-Ø
RADDURCHM [mm]
Radbreite
RADBREITE [mm]
LAGER
Tragfähigkeit bei 4 km
TRAGF4KMH [kg]
Gesamthöhe
HEIGHT [mm]
Plattengröße
PLATTE [mm]
Stückgewicht (kg)
WEIGHT [kg]
Material Laufbelag
MATERIALLAUFB
Material Radkörper
MATERIALRADK
1
757517
LER-POEV 160R-FI-SG
4047526248703
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
5
160
50
Rollenlager
300
195
88
2.200
Gummi
hochwertiges Polyamid 6
Mostrar vista comprimida (1 do produto)
Número de encomenda757517
ShorttextLER-POEV 160R-FI-SG
LongtextStahlblech-Lenkrolle mit Rückenloch, mit Feststeller 'stop-fix', Schwerlast-Rad mit Elastik-Vollgummireifen 'Blickle EasyRoll', mit Polyamid-Radkörper, spurlos grau

Gehäuse: Serie LER

  • Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
  • zweifache Kugellagerung im Drehkranz
  • stabiler Mittelbolzen
  • minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung

Rad: Serie POEV

  • Reifen: hochwertiger Elastik-Vollgummi "Blickle EasyRoll" in Leichtlaufqualität, Härte 65 Shore A, Farbe grau, spurlos
  • Radkörper: hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Farbe schwarz

Sonstige Eigenschaften:

  • hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
  • Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C
Última alteração22.05.2025 14:20:39
Unidade

Classificações

By Functionality

BYFUNC_ROLLING Rolling

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Order Number757517
GTIN-Code4047526248703
Description longStahlblech-Lenkrolle mit Rückenloch, mit Feststeller 'stop-fix', Schwerlast-Rad mit Elastik-Vollgummireifen 'Blickle EasyRoll', mit Polyamid-Radkörper, spurlos grau

Gehäuse: Serie LER

  • Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
  • zweifache Kugellagerung im Drehkranz
  • stabiler Mittelbolzen
  • minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung

Rad: Serie POEV

  • Reifen: hochwertiger Elastik-Vollgummi "Blickle EasyRoll" in Leichtlaufqualität, Härte 65 Shore A, Farbe grau, spurlos
  • Radkörper: hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Farbe schwarz

Sonstige Eigenschaften:

  • hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
  • Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C
Description shortLER-POEV 160R-FI-SG
CNSPHYPROP Physical Properties

ECLASS 14.0

23-37-02-01 Rolo de direção