2DB08A0N0070-200N001A0A00

Expand Table
PT
1/5
Part Number
PN
Tipo de unidade
TU
Tipo de parafuso, diâmetro de avanço e tipo de porca
ST
Designado de engenharia
ED
Comprimento do pedido (L)
OL
Y-distância
YD
Opção de freio
BOPT
ID de flange do motor
MFID
Opção de revestimento do eixo guia de esferas
BGSCOPT
Opção de rolamento
BROPT
Opção de tampa de perfil
PCOPT
1
2
3
2DB08A0N0070-200N001A0A00
2DB08 = Unidade 2DB08
A0 = Parafuso de avanço, 0,375 pol., 0,100 pol., pré-carregado
N = Nenhuma engenharia necessária (padrão POLEGADA)
7.00
2.00
N = Sem freio
001
A = Padrão, 60 Case
0 = Padrão
A = Nenhum
2DB12B0N0090-300N001A0A00
2DB12 = Unidade 2DB12
B0 = Parafuso de esfera, 12 mm, 5 mm, não pré-carregado
N = Nenhuma engenharia necessária (padrão POLEGADA)
9.00
3.00
N = Sem freio
001
A = Padrão, 60 Case
0 = Padrão
A = Nenhum
2DB16D0N0115-300N001A0A00
2DB16 = Unidade 2DB16
D0 = Parafuso de esfera, 20 mm, 5 mm, pré-carregado
N = Nenhuma engenharia necessária (padrão POLEGADA)
11.50
3.00
N = Sem freio
001
A = Padrão, 60 Case
0 = Padrão
A = Nenhum
Mostrar ecrã comprimido (3 de produtos configuráveis)
ShorttextSistemas de movimento linear com Avanço ou Acionamento de parafuso de esferas e Guias de esferas
Última alteração29.10.2024 09:27:20
Unidade

Classificações

CNS

CNSERPBASE Object Properties