Filtrar
3D Search
Procura 2D
Cor
Catálogos
Compare
PT
Procura 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Pesquisar por esboço
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Guardar o ficheiro aqui
ou
Seleção de ficheiros
Click & Paste
Formatos de ficheiro suportados:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Blickle
Räder und Rollen mit Gummireifen
757549 - LK-POEV 125R-1-CS11-SB
Blickle
Räder und Rollen mit Gummireifen
757549 - LK-POEV 125R-1-CS11-SB
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
757549
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
EN
Reset filters
1/5
LK-POEV 125R-1-CS11-SB
LK_POEV_125R_1_CS11_SB
Artikelnummer des Herstellers
MANUID
Kurzbeschreibung
DESCSHORT
EAN
Name des Herstellers
MANUNAME
Planlieferzeit
DELTIME
Rad-Ø
RADDURCHM [mm]
Radbreite
RADBREITE [mm]
LAGER
Tragfähigkeit bei 4 km
TRAGF4KMH [kg]
Gesamthöhe
HEIGHT [mm]
Plattengröße
PLATTE [mm]
Stückgewicht (kg)
WEIGHT [kg]
Material Laufbelag
MATERIALLAUFB
Material Radkörper
MATERIALRADK
1
757549
LK-POEV 125R-1-CS11-SB
4047526085155
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
5
125
37
Rollenlager
250
155
100 x 85
1.465
Gummi
hochwertiges Polyamid 6
Mostrar vista comprimida (1 do produto)
Informações sobre a peça
Peças similares
Request for quote (RFQ)
Blickle
- 757549
Número de encomenda
757549
Shorttext
LK-POEV 125R-1-CS11-SB
Última alteração
22.05.2025 14:20:39
Unidade
Palavras-chave:
castors
rubber tyres
wheels
Classificações
By Functionality
BYFUNC_ROLLING Rolling
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties
ECLASS 14.0
23-37-02-01 Rolo de direção