Blickle
Räder und Rollen mit Gummireifen
757099 - LS-GEV 620K
Blickle
Räder und Rollen mit Gummireifen
757099 - LS-GEV 620K
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
757099
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
EN
Reset filters
1/5
LS-GEV 620K
LS_GEV_620K
Artikelnummer des Herstellers
MANUID
Kurzbeschreibung
DESCSHORT
EAN
Name des Herstellers
MANUNAME
Planlieferzeit
DELTIME
Rad-Ø
RADDURCHM [mm]
Radbreite
RADBREITE [mm]
LAGER
Tragfähigkeit bei 4 km
TRAGF4KMH [kg]
Gesamthöhe
HEIGHT [mm]
Plattengröße
PLATTE [mm]
Stückgewicht (kg)
WEIGHT [kg]
Material Laufbelag
MATERIALLAUFB
Material Radkörper
MATERIALRADK
Produkttyp
PRODUKTTYP
1
757099
LS-GEV 620K
4047526117887
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
21
620
200
Kugellager
4540
710
255 x 200
160.500
Gummi
robuster Grauguss
Lenkrolle
Mostrar vista comprimida (1 do produto)
Informações sobre a peça
Peças similares
Request for quote (RFQ)
Blickle
- 757099
Número de encomenda
757099
Shorttext
LS-GEV 620K
Última alteração
22.05.2025 14:20:39
Unidade
Palavras-chave:
castors
rubber tyres
wheels
Classificações
By Functionality
BYFUNC_ROLLING Rolling
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties
ECLASS 14.0
23-37-02-01 Rolo de direção