Procura 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Guardar o ficheiro aquiou
Formatos de ficheiro suportados: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

759154

Expand Table
EN
1/5
LUH-ALEV 150K
LUH_ALEV_150K
Artikelnummer des Herstellers
MANUID
Kurzbeschreibung
DESCSHORT
EAN
Name des Herstellers
MANUNAME
Planlieferzeit
DELTIME
Rad-Ø
RADDURCHM [mm]
Radbreite
RADBREITE [mm]
LAGER
Tragfähigkeit bei 4 km
TRAGF4KMH [kg]
Gesamthöhe
HEIGHT [mm]
Plattengröße
PLATTE [mm]
Stückgewicht (kg)
WEIGHT [kg]
Material Laufbelag
MATERIALLAUFB
Material Radkörper
MATERIALRADK
Produkttyp
PRODUKTTYP
1
759154
LUH-ALEV 150K
4047526118532
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
5
150
50
Kugellager
400
197
140 x 110
2.932
Gummi
Aluminium-Druckguss
Lenkrolle
Mostrar vista comprimida (1 do produto)
Número de encomenda759154
ShorttextLUH-ALEV 150K
Última alteração22.05.2025 14:20:40
Unidade

Classificações

By Functionality

BYFUNC_ROLLING Rolling

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties

ECLASS 14.0

23-37-02-01 Rolo de direção