759184

Expand Table
EN
1/5
LUH-POEV 160KA
LUH_POEV_160KA
Artikelnummer des Herstellers
MANUID
Kurzbeschreibung
DESCSHORT
EAN
Name des Herstellers
MANUNAME
Planlieferzeit
DELTIME
Rad-Ø
RADDURCHM [mm]
Radbreite
RADBREITE [mm]
LAGER
Tragfähigkeit bei 4 km
TRAGF4KMH [kg]
Gesamthöhe
HEIGHT [mm]
Plattengröße
PLATTE [mm]
Stückgewicht (kg)
WEIGHT [kg]
Material Laufbelag
MATERIALLAUFB
Material Radkörper
MATERIALRADK
1
759184
LUH-POEV 160KA
4047526102272
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
5
160
50
Kugellager (CC)
400
202
140 x 110
2.748
Gummi
hochwertiges Polyamid 6
Mostrar vista comprimida (1 do produto)
Número de encomenda759184
ShorttextLUH-POEV 160KA
Última alteração22.05.2025 14:20:40
Unidade

Classificações

By Functionality

BYFUNC_ROLLING Rolling

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties

ECLASS 14.0

23-37-02-01 Rolo de direção