Tipo de produto | MC 1,5/10-G-3,5 P26 THRR56 |
número do artigo de produto do fabricante | 1788673 |
Nome do fabricante | Phoenix Contact GmbH & Co. KG |
endereço da ligação adicional | http://www.phoenixcontact.com/product/1788673 |
Família de produtos do fabricante | MC 1,5/..-G-THR |
Descrição do produto do fabricante | PCB headers, nominal cross section: 1.5 mm², color: black, nominal current: 8 A, rated voltage (III/2): 160 V, contact surface: Sn, contact connection type: Pin, number of potentials: 10, number of rows: 1, number of positions: 10, number of connections: 10, product range: MC 1,5/..-G-THR, pitch: 3.5 mm, mounting: THR soldering / wave soldering, pin layout: Linear pinning, solder pin [P]: 2.6 mm, number of solder pins per potential: 1, plug-in system: COMBICON MC 1,5, Pin connector pattern alignment: Standard, locking: without, mounting: without, type of packaging: 56 mm wide tape |
Designação do produto do fabricante | PCB header |
Tensão nominal de pico (II/2) | 2.500 |
Tensão nominal de pico (III/2) | 2.500 |
Tensão nominal de pico (III/3) | 2.500 |
Tipo de PCB em contacto | THT connection (Wave soldering) |
Disposição dos pinos de soldadura | linear |
Número de pinos de solda por pólo | 1 |
Diâmetro de furo recomendado pino | 1.400 |
Direção da face de contacto | Standard |
temperatura limite inferior | -40 |
temperatura limite superior | 100 |
MSL (Nível de sensibilidade à humidade) | 1 |
Área de contacto da ficha de revestimento | Tin (Sn) |
Revestimento da área de contacto do PCB | Tin (Sn) |
Tipo de montagem | THR soldering / wave soldering |