Filtrar
3D Search
Procura 2D
Cor
Catálogos
Compare
PT
Procura 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Pesquisar por esboço
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Guardar o ficheiro aqui
ou
Seleção de ficheiros
Click & Paste
Formatos de ficheiro suportados:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Hettich
Drawer systems
Multitech singal wall drawer
Pot and pan drawer with railing
Drawer profile height 86 mm
Railing set
MultiTech Railing set 350 mm, - MultiTech Railing set 350 mm,
Hettich
...
Drawer profile height 86 mm
Railing set
MultiTech Railing set 350 mm, - MultiTech Railing set 350 mm,
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
51483
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
EN
Reset filters
1/5
Oreder number
ARTICLENO
NL [mm]
L [mm]
L1 [mm]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
51421
350.000
341.900
348.900
51422
350.000
341.900
348.900
51426
400.000
391.900
398.900
51427
400.000
391.900
398.900
51481
450.000
441.900
448.900
51482
450.000
441.900
448.900
51483
500.000
491.900
498.900
51484
500.000
491.900
498.900
1064375
500.000
491.900
498.900
1064378
500.000
491.900
498.900
51485
550.000
541.900
548.900
51486
550.000
541.900
548.900
1064376
550.000
541.900
548.900
1064379
550.000
541.900
548.900
Mostrar ecrã comprimido (14 de produtos)
Informações sobre a peça
Peças similares
Request for quote (RFQ)
Hettich
- MultiTech Railing set 350 mm,
Shorttext
MultiTech Railing set 350 mm,
Última alteração
06.01.2026 14:37:11
Unidade
Palavras-chave:
Drawer
Pot
Profile height
Set
pan
railing
systems
wall