Browse
All Manufacturers
PT
Login
Register for free
Procura 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Pesquisar por esboço
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Drag and drop file here,
browse
or
Click & Paste
Formatos de ficheiro suportados:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
BARTEC Holding
Componentes eléctricos
Módulos globais com caixa de junção
BARTEC Holding
Componentes eléctricos
Módulos globais com caixa de junção
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ZBV9BTGGS
Vertical Mode
Expand Table
Reset filters
PT
Pré-visualizar imagem
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
Designação
NAME
Grau de proteção
DEGREE_OF_PROTECTION
Parâmetros eléctricos
ELECTRICAL_PARAMETERS
Gama de fixação do bucim
CABLE_GLAND_CLAMPING_RANGE
Montagem
MOUNTING
Resistência ao choque
SHOCK_RESISTANCE
Peso
WEIGHT
1
ZBV9BTGGS
Módulos globais com caixa de junção
Módulo funcional com caixa de derivação e elemento de acionamento: Até IP66IP67
Ver instruções de funcionamento do respetivo módulo funcional
-5 a 10 mm (0,2 a 0,39 in)
Aparafusado ao módulo funcional
DIN EN 60068-2-27: 30 g 18 ms
Aprox. 40 g (0,09 lb)
Mostrar vista comprimida (1 do produto)
Informações sobre a peça
Peças similares
Request for quote (RFQ)
BARTEC Holding
- Módulos globais com caixa de junção
Número de encomenda
ZBV9BTGGS
Última alteração
11.09.2025 14:09:12
Unidade
Palavras-chave:
Componentes
Módulos
caixa
eléctricos
globais
junção
Classificações
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Compare multiple parts
Add at least 2 products with
Compare
Carregar geometria
Add one more to start
Compare (0/4)