Filtrar
3D Search
Procura 2D
Cor
Catálogos
Compare
PT
Procura 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Pesquisar por esboço
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Guardar o ficheiro aqui
ou
Seleção de ficheiros
Click & Paste
Formatos de ficheiro suportados:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Buerkert
Solenoid Valves
General Purpose 3/2 Solenoids
6430 - Piston valve, 3/2-way, servo-assisted
Buerkert
Solenoid Valves
General Purpose 3/2 Solenoids
6430 - Piston valve, 3/2-way, servo-assisted
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6430-361886-3/2-way-solenoid valve; servo-piston
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
EN
Reset filters
1/5
Pré-visualizar imagem
PREVIEWPERLINE
Ident number
BUNR
Version
AUSF
VAR [mm]
Circuit function
WW
Orifice size
DN
Port connection
LTA
Port connection
BLTA
Material
WKST
Sealing material
DWST
voltage
SP [V]
Frequency
FR [Hz]
power
LEIS [W]
Port connection R
LTAR
valve connector
GSD
Weight
CNSMASSEXACT [kg]
Interface
SAS
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
361876
Standard
D
8.0
NM82
NPT1/4
MS
NBR
024
50
08
NPT3/8
0.880
FB02
361877
Standard
C
12.0
NM84
NPT1/2
MS
PUR+NBR
024
50
08
NPT3/4
1.100
FB02
361878
Standard
HA02
C
8.0
GM82
G1/4
MS
NBR
024
DC
08
G3/8
0.880
FB02
361879
Standard
C
12.0
GM84
G1/2
MS
PUR+NBR
012
DC
05
G3/4
1.100
FB02
361880
Impulsausführung
CF02, HA02
C
12.0
GM84
G1/2
MS
PUR+NBR
024
DC
11
G3/4
1.300
FB02
361881
Impulsausführung
CF02, HA01
D
8.0
GM82
G1/4
MS
NBR
024
DC
11
G3/8
0.880
FB02
361882
Standard
C
12.0
GM84
G1/2
MS
FKM
230
50
08
G3/4
1.100
FB02
361883
Standard
C
12.0
GM84
G1/2
MS
FKM
024
DC
08
G3/4
1.100
FB02
361884
Standard
D
12.0
GM84
G1/2
MS
FKM
230
50-60
08
G3/4
1.100
FB02
361885
Atex
JA16
C
20.0
GM85
G3/4
MS
NBR
024
AC/DC
40 / 03
G1
FB02
361886
Standard
D
12.0
GM84
G1/2
MS
FKM
048
DC
08
G3/4
1.100
FB02
361887
fremdluftgesteuert
ME36
C
12.0
GM84
G1/2
MS
PUR+NBR
230
50
08
G1/2
1.300
FB02
361888
fremdluftgesteuert
ME36
D
12.0
GM84
G1/2
MS
PUR+NBR
230
50
08
G1/2
1.300
FB02
361889
fremdluftgesteuert
ME36
D
12.0
GM84
G1/2
MS
PUR+NBR
024
50
08
G1/2
1.300
FB02
361890
Vakuum
NA02
D
12.0
GM84
G1/2
MS
NBR
012
DC
08
G3/4
1.150
FB02
361891
Vakuum
NA02
C
12.0
GM84
G1/2
MS
NBR
048
50
08
G3/4
FB02
361892
Vakuum
NA02
C
8.0
GM82
G1/4
MS
NBR
230
50
08
G3/8
FB02
96704176
Vakuum
NA02
C
8.0
GM82
G1/4
MS
NBR
110
DC
08
G3/8
FB02
361893
Vakuum
NA02
C
20.0
GM85
G3/4
MS
NBR
230
50
08
G1
FB02
Mostrar ecrã comprimido (193 de produtos)
Informações sobre a peça
Peças similares
Request for quote (RFQ)
Buerkert
- 6430
Número de encomenda
361886
Shorttext
Piston valve, 3/2-way, servo-assisted
Última alteração
08.08.2022 05:34:08
Unidade
Palavras-chave:
General Purpose
Solenoid Valves
Solenoids
piston valve
Classificações
By Categories
Automation Automação
Plant_Design Projeto de planta
Compressed_Air_Technology Tecnologia de ar comprimido
Fluid_Technology Tecnologia de fluidos
Hydraulics Sistema hidráulico
Pneumatics Pneumática
Sensors Sensores
Actuating_Elements Elementos de actuação.
Metering_Technology A tecnologia de medição.
Fitting Montagem
Conveyor_Technology Tecnologia de correias transportadoras
Medical_Technology Tecnologia médica
Measurement Medição
Mixing_Technique Técnica de mistura.
Optoelectronics Optoelectrónica
Pipe_Fitting Ajuste de pipe
Switch_Cabinet Gabinete de switch
Vacuum_Technology Tecnologia de vácuo
Process_Engineering Engenharia de processos
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties