Buerkert
Solenoid Valves
General Purpose 3/2 Solenoids
6014 - Plunger valve 3/2 way direct-acting
Buerkert
Solenoid Valves
General Purpose 3/2 Solenoids
6014 - Plunger valve 3/2 way direct-acting
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6014-126215-3/2-way Solenoid Valve direct-acting
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
EN
Reset filters
1/5
Pré-visualizar imagem
PREVIEWPERLINE
Bürkert-ITEM-No.
BUNR
Circuit function
WW
Orifice size
DN
Port connection
LTAML
Cv-Value water
KV
Pressure range
DB
Body material
WKST
Power fo coil
LEIS
Voltage/Frequency
SPFR
manual override
HB
Weight
CNSMASSEXACT [kg]
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
126147
C
2
G1/4
0,11
0-10
MS
8
24/50
HA17
0.426
126148
C
2
G1/4
0,11
0-10
MS
8
110/50
HA17
0.419
126149
C
2
G1/4
0,11
0-10
MS
8
230/50
HA17
0.422
126209
D
2
G1/8
0,11
0-10
MS
8
24/DC
HA17
0.331
125361
D
2
G1/8
0,11
0-10
MS
8
24/50
HA17
0.326
126210
D
2
G1/8
0,11
0-10
MS
8
110/50
HA17
0.321
126211
D
2
G1/8
0,11
0-10
MS
8
230/50
HA17
0.323
126212
D
2
G1/4
0,11
0-10
MS
8
24/DC
HA17
0.428
126213
D
2
G1/4
0,11
0-10
MS
8
24/50
HA17
0.424
126214
D
2
G1/4
0,11
0-10
MS
8
110/50
HA17
0.419
126215
D
2
G1/4
0,11
0-10
MS
8
230/50
HA17
0.421
126216
C
1,5
G1/8
0,07
0-16
VA
8
24/DC
0
0.322
126217
C
1,5
G1/8
0,07
0-16
VA
8
24/50
0
0.318
126218
C
1,5
G1/8
0,07
0-16
VA
8
110/50
0
0.314
126219
C
1,5
G1/8
0,07
0-16
VA
8
230/50
0
0.315
126220
C
2
G1/8
0,11
0-10
VA
8
24/DC
0
0.325
126221
C
2
G1/8
0,11
0-10
VA
8
24/50
0
0.349
126222
C
2
G1/8
0,11
0-10
VA
8
110/50
0
0.313
126223
C
2
G1/8
0,11
0-10
VA
8
230/50
0
0.316
Mostrar ecrã comprimido (120 de produtos)
Informações sobre a peça
Peças similares
Acessórios
Request for quote (RFQ)
Buerkert
- 6014
Número de encomenda
126215
Shorttext
Plunger valve 3/2 way direct-acting
Última alteração
06.10.2025 12:24:32
Unidade
Classificações
By Functionality
BYFUNC_ADJUSTING Adjusting
By Categories
Automation Automação
Plant_Design Projeto de planta
Compressed_Air_Technology Tecnologia de ar comprimido
Fluid_Technology Tecnologia de fluidos
Hydraulics Sistema hidráulico
Pneumatics Pneumática
Sensors Sensores
Actuating_Elements Elementos de actuação.
Metering_Technology A tecnologia de medição.
Fitting Montagem
Conveyor_Technology Tecnologia de correias transportadoras
Medical_Technology Tecnologia médica
Measurement Medição
Mixing_Technique Técnica de mistura.
Optoelectronics Optoelectrónica
Pipe_Fitting Ajuste de pipe
Switch_Cabinet Gabinete de switch
Vacuum_Technology Tecnologia de vácuo
Process_Engineering Engenharia de processos
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties
ECLASS 14.0
27-22-06-01 Válvula magnética
27-22-06 Válvula solenóide
ECLASS 8.0
27-22-06-01 Magnetic valve
27-22-06 Electromagnetic valve equiqment
ECLASS 7.1
27-22-06-01 Magnetic valve
27-22-06 Electromagnetic valve equiqment
ECLASS 7.0
27-22-06 Electromagnetic valve equiqment
ECLASS 6.0
27-22-06 Solenoid valve
ETIM 10.0
EC010261 Solenoid valve
ETIM 6.0
EC001888 Magnet valve