Procura 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Guardar o ficheiro aquiou
Formatos de ficheiro suportados: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

A.R.T. 39638 - DIN 6900-3 Z4-1 Z M4x25.0 mm steel4.8 ZP

Expand Table
EN
1/5
Pré-visualizar imagem
PREVIEWPERLINE
Order number
ARTNR
Type designation
TYP
Customs number
ZTN
Materialtyp
MT
Material
MAT
Steel quality
GUETE
Surface metal
OBERFLAECHE
DIN standard screw head
DINSCHRAUBE
DIN standard description washer 1
DINSCHEIBE
DIN standard description washer 2
DINSCHEIBE2
Nominal thread diameter
D [mm]
Pitch
P [mm]
Nominal length
L [mm]
Head diameter
DK [mm]
21|M3x25.0 mm steel4.8 ZP
22|M3x30.0 mm steel4.8 ZP
23|M4x5.0 mm steel4.8 ZP
24|M4x6.0 mm steel4.8 ZP
25|M4x8.0 mm steel4.8 ZP
26|M4x10.0 mm steel4.8 ZP
27|M4x12.0 mm steel4.8 ZP
28|M4x16.0 mm steel4.8 ZP
29|M4x20.0 mm steel4.8 ZP
30|M4x25.0 mm steel4.8 ZP
31|M4x30.0 mm steel4.8 ZP
32|M4x35.0 mm steel4.8 ZP
33|M4x40.0 mm steel4.8 ZP
34|M4x55.0 mm steel4.8 ZP
35|M5x6.0 mm steel4.8 ZP
36|M5x8.0 mm steel4.8 ZP
37|M5x10.0 mm steel4.8 ZP
38|M5x12.0 mm steel4.8 ZP
34739
DIN 6900-3 Z4-1 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6905 - Split lock washer similar to DIN 128 A (Z4)
DIN 6902A - Flat washer similar to DIN 125 (Z1)
3.0
0.500
20
6
36328
DIN 6900-3 Z4-1 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6905 - Split lock washer similar to DIN 128 A (Z4)
DIN 6902A - Flat washer similar to DIN 125 (Z1)
3.0
0.500
25
6
36329
DIN 6900-3 Z4-1 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6905 - Split lock washer similar to DIN 128 A (Z4)
DIN 6902A - Flat washer similar to DIN 125 (Z1)
3.0
0.500
30
6
33512
DIN 6900-3 Z4-1 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6905 - Split lock washer similar to DIN 128 A (Z4)
DIN 6902A - Flat washer similar to DIN 125 (Z1)
4.0
0.700
5
8
28764
DIN 6900-3 Z4-1 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6905 - Split lock washer similar to DIN 128 A (Z4)
DIN 6902A - Flat washer similar to DIN 125 (Z1)
4.0
0.700
6
8
28765
DIN 6900-3 Z4-1 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6905 - Split lock washer similar to DIN 128 A (Z4)
DIN 6902A - Flat washer similar to DIN 125 (Z1)
4.0
0.700
8
8
28766
DIN 6900-3 Z4-1 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6905 - Split lock washer similar to DIN 128 A (Z4)
DIN 6902A - Flat washer similar to DIN 125 (Z1)
4.0
0.700
10
8
28767
DIN 6900-3 Z4-1 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6905 - Split lock washer similar to DIN 128 A (Z4)
DIN 6902A - Flat washer similar to DIN 125 (Z1)
4.0
0.700
12
8
28768
DIN 6900-3 Z4-1 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6905 - Split lock washer similar to DIN 128 A (Z4)
DIN 6902A - Flat washer similar to DIN 125 (Z1)
4.0
0.700
16
8
28769
DIN 6900-3 Z4-1 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6905 - Split lock washer similar to DIN 128 A (Z4)
DIN 6902A - Flat washer similar to DIN 125 (Z1)
4.0
0.700
20
8
39638
DIN 6900-3 Z4-1 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6905 - Split lock washer similar to DIN 128 A (Z4)
DIN 6902A - Flat washer similar to DIN 125 (Z1)
4.0
0.700
25
8
38906
DIN 6900-3 Z4-1 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6905 - Split lock washer similar to DIN 128 A (Z4)
DIN 6902A - Flat washer similar to DIN 125 (Z1)
4.0
0.700
30
8
42074
DIN 6900-3 Z4-1 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6905 - Split lock washer similar to DIN 128 A (Z4)
DIN 6902A - Flat washer similar to DIN 125 (Z1)
4.0
0.700
35
8
42075
DIN 6900-3 Z4-1 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6905 - Split lock washer similar to DIN 128 A (Z4)
DIN 6902A - Flat washer similar to DIN 125 (Z1)
4.0
0.700
40
8
34573
DIN 6900-3 Z4-1 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6905 - Split lock washer similar to DIN 128 A (Z4)
DIN 6902A - Flat washer similar to DIN 125 (Z1)
4.0
0.700
55
8
37884
DIN 6900-3 Z4-1 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6905 - Split lock washer similar to DIN 128 A (Z4)
DIN 6902A - Flat washer similar to DIN 125 (Z1)
5.0
0.800
6
10
28770
DIN 6900-3 Z4-1 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6905 - Split lock washer similar to DIN 128 A (Z4)
DIN 6902A - Flat washer similar to DIN 125 (Z1)
5.0
0.800
8
10
28771
DIN 6900-3 Z4-1 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6905 - Split lock washer similar to DIN 128 A (Z4)
DIN 6902A - Flat washer similar to DIN 125 (Z1)
5.0
0.800
10
10
28772
DIN 6900-3 Z4-1 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6905 - Split lock washer similar to DIN 128 A (Z4)
DIN 6902A - Flat washer similar to DIN 125 (Z1)
5.0
0.800
12
10
Mostrar ecrã comprimido (61 de produtos)
Número de encomenda39638
ShorttextPozidriv SEMS screws with split lock washer and flat washer
Última alteração13.01.2025 13:40:11
Unidade

Classificações

By Functionality

BYFUNC_FIXING Fixing
BYFUNC_SCREWING Screwing

ICS

21.060.10 Schrauben. Bolzen. Gewindestifte

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Certificate RoHS1
CNSPHYPROP Physical Properties

ECLASS 14.0

23-11-01-02 Parafuso com cabeça estriada
Forma da cabeçaLinsenzylinderkopf
Classe de produtosA
Data de publicação da norma dimensional (ano-mês)DIN 7985
letra standard para o número standardDIN 962
23-11-01-01 Parafuso com cabeça retangular

ECLASS 11.1

23-11-01-02 Parafuso com cabeça estriada
Head formLinsenzylinderkopf
Product classA
Publication date of the dimensional standard (year-month)DIN 7985
standard letter to the standard numberDIN 962

ECLASS 10.1

23-11-01-02 Parafuso com cabeça estriada
Head formLinsenzylinderkopf
Head form pursuant to standardISO 1891
Product classA
Product class in accordance with normDIN ISO 4759-1
Publication date of the dimensional standard (year-month)DIN 7985
standard letter to the standard numberDIN 962
Thread design according to standard letterDIN 202

ECLASS 10.0.1

23-11-01-02 Parafuso com cabeça estriada
Head formLinsenzylinderkopf
Head form pursuant to standardISO 1891
Product classA
Product class in accordance with normDIN ISO 4759-1
Publication date of the dimensional standard (year-month)DIN 7985
standard letter to the standard numberDIN 962
Thread design according to standard letterDIN 202

ECLASS 9.1

23-11-01-02 Parafuso com cabeça estriada
Head form pursuant to standardISO 1891
Publication date of the dimensional standard (year-month)DIN 7985
Thread design according to standard letterDIN 202
Product classA
Product class in accordance with normDIN ISO 4759-1
standard letter to the standard numberDIN 962
Head formLinsenzylinderkopf

ECLASS 6.2

23-11-01-02 Fillister head screw
Head form pursuant to standardISO 1891
Publication date (year-month)DIN 7985
Thread design according to standard letterDIN 202
Product classA
Product class in accordance with normDIN ISO 4759-1
standard letter to the standard numberDIN 962
Head formLinsenzylinderkopf

ECLASS 6.0

23-11-01-02 Fillister head screw
Head formZYLINDERKOPF
Product class in accordance with normDIN ISO 4759-1
Publication date (year-month)DIN 7985
Head form pursuant to standardISO 1891
standard letter to the standard numberDIN 962
Thread design according to standard letterDIN 202
Product classA

ECLASS 5.1

23-11-01-02 Fillister head screw
Head form pursuant to standardISO 1891
Publication date (year-month)DIN 7985
Thread design according to standard letterDIN 202
Product classA
Product class in accordance with normDIN ISO 4759-1
Standardized letter as designation of formDIN 962
Head formLinsenzylinderkopf

ECLASS 5.0

23-11-01-02 02
Lettre de formeC
Lettre forme, conforme nDIN 962
Lettre reconn. filetageM
Lettre reconn. filetage,DIN 202
Norme dimensionDIN 7985
Forme têteZYLINDERKOPF
Forme tête, conforme norISO 1891
Classe de produitA
Classe de produit conforDIN ISO 4759-1

ETIM 10.0

EC003861 Bolt

ETIM 7.0

EC002356 Hexagon socket head screw

PCon

BOLTS_COMMON_INNERDRIVE Schrauben, Innenantrieb
KopfformLinsenzylinderkopf
Maßeinheitmm
Verbindungspunkt auf SchraubenseiteIP1
Verbindungspunkt auf MutternseiteIP3

Standards

DIN-6x-69x-DIN 6900 DIN 6900