192766 SDE1-B2-G2-R18-C-P1-M8

Expand Table
PT
1/5
Código da peça
TNR
Tipo
TYP
Válida até
INFO
Faixa de medição da pressão
D
Precisão
G
Conexão pneumática e montagem
AM
Indicação e ajuste
A
Saída elétrica
E
Conexão elétrica
AE
Acessórios elétricos
KAB
B1 [mm]
D1 [mm]
D2
L1 [mm]
L2 [mm]
1
192766
SDE1
2019-12-31
B2
G2
R18
C
P1
M8
-
32.300
9.728
M8
78
70
Mostrar ecrã comprimido (produto configurável 1)
ShorttextSensor de pressão
Última alteração22.08.2025 11:16:45
Unidade
Palavras-chave:

Classificações

CNS

CNSERPBASE Object Properties

ECLASS 14.0

27-20-06-90 Aferição de medição de pressão (não classificado)
Nome do fabricanteFesto
27-20-06-01 Aferição de pressão (indicação, elástico)

ECLASS 9.1

27-20-06-90 Aferição de medição de pressão (não classificado)
Manufacturer nameFesto
27-20-06-01 Aferição de pressão (indicação, elástico)

ECLASS 6.2

27-20-06-90 Pressure measuring gauge (unclassified)
Manufacturer nameFesto
27-20-06-01 Pressure gauge (indication, elastic)

ECLASS 5.1

27-20-06-90 Pressure measuring gauge (unclassified)
Manufacturer's nameFesto
27-20-06-01 Pressure gauge (indication, elastic)

ECLASS 5.0

27-20-06-01 01

ETIM 10.0

EC010887 Accessories/spare parts for pressure difference sensor