Filtrar
3D Search
Procura 2D
Cor
Catálogos
Compare
PT
Procura 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Pesquisar por esboço
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Guardar o ficheiro aqui
ou
Seleção de ficheiros
Click & Paste
Formatos de ficheiro suportados:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Agro
Cable glands
Progress MS EMC - EMC cable glands nickel-plated brass with contact socket
Agro
Cable glands
Progress MS EMC - EMC cable glands nickel-plated brass with contact socket
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1180.25.91.190
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
EN
Reset filters
1/5
AGRO-No
AGRO
Thread
M
Cable diametar
KD [mm]
Width across flats
SW [mm]
Length
H [mm]
Length
L [mm]
Piece number
ST
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
1080.32.91.250
M32x1.5
21
36
32
8.0
25
1180.10.91.040
M10x1.5
3
13
16
10.0
50
1180.10.91.060
M10x1.5
4
13
16
10.0
50
1180.12.91.060
M12x1.5
4.5
15
20
10.0
50
1180.12.91.075
M12x1.5
6
15
20
10.0
50
1180.17.91.080
M16x1.5
6
18
23
10.0
50
1180.17.91.100
M16x1.5
8
18
25
10.0
50
1180.20.91.110
M20x1.5
8
24
25
10.0
50
1180.20.91.140
M20x1.5
11
24
27
10.0
50
1180.25.91.160
M25x1.5
13
30
30
11.0
25
1180.25.91.190
M25x1.5
16
30
33
11.0
25
1180.32.91.210
M32x1.5
18
36
32
13.0
25
1180.32.91.250
M32x1.5
21
36
32
13.0
25
1080.07.060
Pg7
4.5
15
20
6.0
50
1080.07.075
Pg7
6
15
20
6.0
50
1080.09.080
Pg9
6
18
23
6.0
50
1080.09.100
Pg9
8
18
25
6.0
50
1080.11.085
Pg11
5.5
21
23
6.0
50
1080.11.120
Pg11
8.5
21
23
6.0
50
Mostrar ecrã comprimido (132 de produtos configuráveis)
Informações sobre a peça
Peças similares
Request for quote (RFQ)
Agro
- Progress MS EMC
Número de encomenda
1180.25.91.190
Shorttext
EMC cable glands nickel-plated brass with contact socket
Última alteração
22.01.2026 10:14:13
Unidade
Palavras-chave:
Cable glands
brass
contact socket
Classificações
CNS
CNSERPBASE Object Properties