Filtrar
3D Search
Procura 2D
Cor
Catálogos
Compare
PT
Procura 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Pesquisar por esboço
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Guardar o ficheiro aqui
ou
Seleção de ficheiros
Click & Paste
Formatos de ficheiro suportados:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Festo
Produtos
Tecnologia de conexão pneumática
Conexões
Conexões rápidas
QSMK-...-T (USA) - união rápida
Festo
Produtos
Tecnologia de conexão pneumática
Conexões
Conexões rápidas
QSMK-...-T (USA) - união rápida
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
190593 QSMK-5/32T-U
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
PT
Reset filters
0/5
Código da peça
TNR
Tipo
TYP
Válida até
INFO
Diâmetro externo do tubo
D [polegada]
C1 [mm]
C2 [mm]
E [mm]
P [mm]
X [mm]
Y [mm]
Peso
CNSMASSEXACT [kg]
GTIN
REACH information available
REACH
REACH SVHCs > 0,1%
REACHSVHC
REACH CAS-Nr.
REACHHAZSUBS
REACH SCIP-ID
REACHSCIP
REACH last update (DD.MM.YYYY)
REACHVALDATE
1
2
3
4
190592
QSMK-1/8T-U
1/8
13.200
11.600
36.800
8.500
7.800
9.800
0.004
4052568322762
Yes
Yes
7439-92-1
46c75893-91d4-4608-b4c0-e249abdf30d8
05.03.2025
190593
QSMK-5/32T-U
2022-03-31
5/32
12.800
11.600
36.800
8.500
7.800
9.800
0.005
4052568322779
Yes
Yes
7439-92-1
46c75893-91d4-4608-b4c0-e249abdf30d8
05.03.2025
190594
QSMK-3/16T-U
2022-03-31
3/16
12.000
12.000
39.600
11.000
9.800
11.800
0.006
4052568322786
Yes
No
-
-
-
190595
QSMK-1/4T-U
1/4
13.400
11.700
39.800
11.000
9.800
11.800
0.007
4052568322793
Yes
Yes
7439-92-1
46c75893-91d4-4608-b4c0-e249abdf30d8
05.03.2025
Mostrar ecrã comprimido (4 de produtos)
Informações sobre a peça
Peças similares
Request for quote (RFQ)
Festo
- QSMK-...-T (USA)
Número de encomenda
190593
Shorttext
união rápida
Última alteração
02.05.2025 12:43:16
Unidade
Palavras-chave:
Produtos
rápida
união
Classificações
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties
ECLASS 14.0
51-07-02-01 Conexões rosqueadas (pneumáticos)
Nome do fabricante
Festo
ECLASS 10.1
27-29-42-04 Conexão de função pneumática (pneumáticos)
Manufacturer name
Festo
ECLASS 9.1
27-29-42-04 Conexão de função pneumática (pneumáticos)
Manufacturer name
Festo
ECLASS 7.1
27-29-42-04 Pneumatic function fitting (pneumatics)
Manufacturer name
Festo
ECLASS 6.2
27-29-42-04 Pneumatic function fitting (pneumatics)
Manufacturer name
Festo
ECLASS 6.1
27-29-42-04 Pneumatic function fitting (pneumatics)
Manufacturer name
Festo
ECLASS 5.1
27-29-42-04 Pneumatic function fitting (pneumatics)
Manufacturer's name
Festo
ECLASS 5.0
27-29-42-04 04