Filtrar
3D Search
Procura 2D
Cor
Catálogos
Compare
PT
Procura 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Pesquisar por esboço
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Guardar o ficheiro aqui
ou
Seleção de ficheiros
Click & Paste
Formatos de ficheiro suportados:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
CA-BE
Tecnostar
Plates
D70 - Riser
CA-BE
Tecnostar
Plates
D70 - Riser
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
D70-346x496x76-1730(62)
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
EN
Reset filters
1/5
COD [mm]
SERIE
Total width
B [mm]
BCOD
Total length
L [mm]
LCOD
BD70 [mm]
Plates height
S [mm]
MAT
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
D70-296x446x56-1730(44)
296x446
296.000
296
446.000
446
44.000
56
1730
D70-296x446x56-1730(60)
296x446
296.000
296
446.000
446
60.000
56
1730
D70-296x496x56-1730(44)
296x496
296.000
296
496.000
496
44.000
56
1730
D70-296x496x56-1730(60)
296x496
296.000
296
496.000
496
60.000
56
1730
D70-346x346x76-1730(44)
346x346
346.000
346
346.000
346
44.000
76
1730
D70-346x346x76-1730(60)
346x346
346.000
346
346.000
346
60.000
76
1730
D70-346x396x76-1730(62)
346x396
346.000
346
396.000
396
62.000
76
1730
D70-346x396x76-1730(86)
346x396
346.000
346
396.000
396
86.000
76
1730
D70-346x446x76-1730(62)
346x446
346.000
346
446.000
446
62.000
76
1730
D70-346x446x76-1730(86)
346x446
346.000
346
446.000
446
86.000
76
1730
D70-346x496x76-1730(62)
346x496
346.000
346
496.000
496
62.000
76
1730
D70-346x496x76-1730(86)
346x496
346.000
346
496.000
496
86.000
76
1730
D70-346x546x76-1730(62)
346x546
346.000
346
546.000
546
62.000
76
1730
D70-346x546x76-1730(86)
346x546
346.000
346
546.000
546
86.000
76
1730
D70-346x596x76-1730(62)
346x596
346.000
346
596.000
596
62.000
76
1730
D70-346x596x76-1730(86)
346x596
346.000
346
596.000
596
86.000
76
1730
D70-396x396x76-1730(62)
396x396
396.000
396
396.000
396
62.000
76
1730
D70-396x396x76-1730(86)
396x396
396.000
396
396.000
396
86.000
76
1730
D70-396x446x76-1730(62)
396x446
396.000
396
446.000
446
62.000
76
1730
Mostrar ecrã comprimido (70 de produtos configuráveis)
Informações sobre a peça
Peças similares
Request for quote (RFQ)
CA-BE
- D70
Número de encomenda
D70-346x496x76-1730(62)
Shorttext
Riser
Última alteração
05.07.2023 16:05:06
Unidade
Palavras-chave:
Plates
Riser
Classificações
CNS
CNSERPBASE Object Properties