RA700M226AT05NE

Expand Table
EN
1/5
Part No.
PARTNO
Dash No. MIL-G-5514F
DN
Rod Diameter
BI [polegada]
Rod Diameter Tolerance
TBI [polegada]
Groove Diameter
EI [polegada]
Groove Diameter Tolerance
TEI [polegada]
Diametral clearance D max.
DI [polegada]
Radius
RI [polegada]
Groove Width +0.010/-0.000
G0I [polegada]
Groove Width +0.010/-0.000
G1I [polegada]
Groove Width +0.010/-0.000
G2I [polegada]
Rod Diameter
BM [mm]
Rod Diameter Tolerance
TBM [mm]
Groove Diameter
EM [mm]
73|RA700M217AT05NE
74|RA700M218AT05NE
75|RA700M219AT05NE
76|RA700M220AT05NE
77|RA700M221AT05NE
78|RA700M222AT05NE
79|RA700M223AT05NE
80|RA700M224AT05NE
81|RA700M225AT05NE
82|RA700M226AT05NE
83|RA700M227AT05NE
84|RA700M228AT05NE
85|RA700M229AT05NE
86|RA700M230AT05NE
87|RA700M231AT05NE
88|RA700M232AT05NE
89|RA700M233AT05NE
90|RA700M234AT05NE
RA700M216
216
1.123
+0.000/-0.002
1.366
+0.002/-0.000
0.005
0.025/0.010
0.188
0.235
0.304
28.52
+0.00/-0.05
34.70
RA700M217
217
1.185
+0.000/-0.002
1.428
+0.002/-0.000
0.005
0.025/0.010
0.188
0.235
0.304
30.10
+0.00/-0.05
36.27
RA700M218
218
1.248
+0.000/-0.002
1.491
+0.002/-0.000
0.005
0.025/0.010
0.188
0.235
0.304
31.70
+0.00/-0.05
37.87
RA700M219
219
1.310
+0.000/-0.002
1.553
+0.002/-0.000
0.005
0.025/0.010
0.188
0.235
0.304
33.27
+0.00/-0.05
39.45
RA700M220
220
1.373
+0.000/-0.002
1.616
+0.002/-0.000
0.005
0.025/0.010
0.188
0.235
0.304
34.87
+0.00/-0.05
41.05
RA700M221
221
1.435
+0.000/-0.002
1.678
+0.002/-0.000
0.005
0.025/0.010
0.188
0.235
0.304
36.45
+0.00/-0.05
42.62
RA700M222
222
1.498
+0.000/-0.002
1.741
+0.002/-0.000
0.005
0.025/0.010
0.188
0.235
0.304
38.05
+0.00/-0.05
44.22
RA700M223
223
1.623
+0.000/-0.002
1.866
+0.002/-0.000
0.006
0.025/0.010
0.188
0.235
0.304
41.22
+0.00/-0.05
47.40
RA700M224
224
1.748
+0.000/-0.002
1.991
+0.002/-0.000
0.006
0.025/0.010
0.188
0.235
0.304
44.40
+0.00/-0.05
50.67
RA700M225
225
1.873
+0.000/-0.002
2.116
+0.002/-0.000
0.007
0.025/0.010
0.188
0.235
0.304
47.57
+0.00/-0.05
53.75
RA700M226
226
1.998
+0.000/-0.002
2.241
+0.002/-0.000
0.007
0.025/0.010
0.188
0.235
0.304
50.75
+0.00/-0.05
56.92
RA700M227
227
2.123
+0.000/-0.002
2.366
+0.002/-0.000
0.007
0.025/0.010
0.188
0.235
0.304
53.92
+0.00/-0.05
60.10
RA700M228
228
2.248
+0.000/-0.002
2.491
+0.002/-0.000
0.007
0.025/0.010
0.188
0.235
0.304
57.10
+0.00/-0.05
63.27
RA700M229
229
2.373
+0.000/-0.002
2.616
+0.002/-0.000
0.007
0.025/0.010
0.188
0.235
0.304
60.27
+0.00/-0.05
66.45
RA700M230
230
2.498
+0.000/-0.002
2.741
+0.002/-0.000
0.007
0.025/0.010
0.188
0.235
0.304
63.45
+0.00/-0.05
69.42
RA700M231
231
2.623
+0.000/-0.002
2.866
+0.002/-0.000
0.007
0.025/0.010
0.188
0.235
0.304
66.62
+0.00/-0.05
72.80
RA700M232
232
2.748
+0.000/-0.002
2.991
+0.002/-0.000
0.007
0.025/0.010
0.188
0.235
0.304
69.80
+0.00/-0.05
75.97
RA700M233
233
2.873
+0.000/-0.002
3.116
+0.002/-0.000
0.007
0.015/0.005
0.188
0.235
0.304
72.97
+0.00/-0.05
79.15
RA700M234
234
2.997
+0.000/-0.002
3.240
+0.002/-0.000
0.007
0.025/0.010
0.188
0.235
0.304
76.12
+0.00/-0.05
82.30
Mostrar ecrã comprimido (164 de produtos configuráveis)
ShorttextRod seal, double acting sealing elements from Turcon® material
Última alteração21.07.2023 07:25:02
Unidade