Procura 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Guardar o ficheiro aquiou
Formatos de ficheiro suportados: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3913

Expand Table
EN
1/5
Part No.
PN
Finish
FIN
A
A [polegada]
B (Tap Location)
B [polegada]
C
C [polegada]
D
D [polegada]
E (Thread)
E
Weight
W [lbs.]
1
2
3
3913
Bright Zinc
0.291
0.310
0.905
0.551
M5
.028
3914
Bright Zinc
0.291
0.310
0.905
0.551
M6
.026
3915
Bright Zinc
0.291
0.310
0.905
0.551
M8
.026
Mostrar ecrã comprimido (3 de produtos)
Número de encomenda3913
ShorttextRoll-In T-Nuts with Ball Spring
Última alteração20.05.2021 05:17:54
Unidade
Palavras-chave:

Classificações

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Order Number3913