Filtrar
3D Search
Procura 2D
Cor
Catálogos
Compare
PT
Procura 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Pesquisar por esboço
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Guardar o ficheiro aqui
ou
Seleção de ficheiros
Click & Paste
Formatos de ficheiro suportados:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
ECLASS 9.1
23 - Elemento de máquina, conserto, montagem
23-01 - Elemento de controle
23-01-03 - Manivela (elemento de controle)
23-01-03-90 - Volante (não classificado)
GN 323.4 - Safety handwheels, friction bearing, Type A, without handle, engage by pulling
ECLASS 9.1
...
23-01-03-90 - Volante (não classificado)
GN 323.4 - Safety handwheels, friction bearing, Type A, without handle, engage by pulling
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Safety handwheel GN 323.4-140-K16-A-ZI
Vertical Mode
Expand Table
Reset filters
1/5
GANTER PARTNUMBER
PARTNUMBER
D1 [mm]
H7 Bore with keyway
D2
D3 [mm]
max.
D4 [mm]
L1 [mm]
L2 [mm]
L3 [mm]
min.
W [mm]
Coupling size
KUPPLUNG
Weight
WEIGHT [kg]
Customs Tariff Number
CTN
ROHS
Produktdetails
INFOGANTER
1
2
3
4
5
6
7
8
9
GN 323.4-125-K12-A-ZI
125
K12
28
17
28.5
18
5
4
1
0.4050
84879090
YES
Produktdetails
GN 323.4-140-K12-A-ZI
140
K12
28
17
28.5
18
5
4
1
0.4930
84879090
YES
Produktdetails
GN 323.4-140-K14-A-ZI
140
K14
32
21
32.5
20
6
4
2
0.5230
84879090
YES
Produktdetails
GN 323.4-140-K16-A-ZI
140
K16
32
21
32.5
20
6
4
2
0.4800
84879090
YES
Produktdetails
GN 323.4-160-K14-A-ZI
160
K14
32
21
32.5
20
6
4
2
0.6320
84879090
YES
Produktdetails
GN 323.4-160-K16-A-ZI
160
K16
32
21
32.5
20
6
4
2
0.6190
84879090
YES
Produktdetails
GN 323.4-200-K18-A-ZI
200
K18
38
26
36.5
24
6
4
3
1.0350
84879090
YES
Produktdetails
GN 323.4-200-K20-A-ZI
200
K20
38
26
36.5
24
6
4
3
1.0180
84879090
YES
Produktdetails
GN 323.4-250-K22-A-ZI
250
K22
45
30
47.5
28
12
4
4
1.7960
84879090
YES
Produktdetails
Mostrar ecrã comprimido (9 de produtos)
Informações sobre a peça
Peças similares
Request for quote (RFQ)
ECLASS 9.1
- GN 323.4
Número de encomenda
GN 323.4-140-K16-A-ZI
Shorttext
Safety handwheels, friction bearing, Type A, without handle, engage by pulling
Última alteração
02.12.2025 12:02:13
Unidade
Classificações
By Functionality
BYFUNC_CONTROLING Controling
BYFUNC_SCREWING Screwing
BYFUNC_FASTENING Fastening
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties
ECLASS 14.0
23-01-03-90 Volante (não classificado)
ECLASS 10.1
23-01-03-90 Volante (não classificado)
ECLASS 10.0.1
23-01-03-90 Volante (não classificado)
ECLASS 9.1
23-01-03-90 Volante (não classificado)
ECLASS 9.0
23-01-03-90 Hand wheel (control elem., unspecified)
ECLASS 8.1
23-01-03-90 Hand wheel (control elem., unspecified)
ECLASS 8.0
23-01-03-90 Hand wheel (control elem., unspecified)
ECLASS 7.1
23-01-03-90 Hand wheel (control elem., unclassified)
ECLASS 7.0
23-01-03-90 Handwheel (control elem., unclassified)
ECLASS 6.2
23-01-03-90 Handwheel (control elem., unclassified)
ECLASS 6.1
23-01-03-90 Handwheel (control elem., unclassified)
ECLASS 6.0
23-01-03-90 Handwheel (control elem., unclassified)
ECLASS 5.1
23-01-03-90 Handwheel (unclassified)