Bel Fuse
Signal Transformer
IF-6-30
IF-6-30 - Signal Transformer
Bel Fuse
Signal Transformer
IF-6-30
IF-6-30 - Signal Transformer
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
IF-6-30
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
EN
Reset filters
1/5
Part Number
PN
Description
DESC
Power
POWERVA [VA]
Output Series
OS
Output Parallel
OP
Input
INPUT [V]
Mounting
MOUNTING
Frequency
FREQUENCY [Hz]
Weight
WEIGHT
Length
LENGTH
Width
WIDTH
Height
HEIGHT
1
IF-6-30
International Low Profile Flat Head Transformer, 6VA Power, 115V/230V Input, 30VCT Output Series
6
30VCT
15V
115V/230V
Thru Hole Mount
50/60Hz
0.43 lbs (0.2 kg)
2.09 in. (53.1 mm)
1.73 in. (43.9 mm)
0.89 in. (22.6 mm)
Mostrar vista comprimida (1 do produto)
Informações sobre a peça
Peças similares
Request for quote (RFQ)
Bel Fuse
- IF-6-30
Número de encomenda
IF-6-30
Shorttext
Signal Transformer
Última alteração
09.07.2025 08:55:29
Unidade
Palavras-chave:
Fuse
Signal Transformer
Classificações
CNS
CNSERPBASE Object Properties