Bel Fuse
Signal Transformer
LP-16-700
LP-16-700 - Signal Transformer
Bel Fuse
Signal Transformer
LP-16-700
LP-16-700 - Signal Transformer
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
LP-16-700
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
EN
Reset filters
1/5
Part Number
PN
Description
DESC
Power
POWERVA [VA]
Output Series
OS
Output Parallel
OP
Input
INPUT [V]
Mounting
MOUNTING
Frequency
FREQUENCY [Hz]
Weight
WEIGHT
Length
LENGTH
Width
WIDTH
Height
HEIGHT
1
LP-16-700
Flat Head Low Profile Transformer, 12VA Power, 115V/230V Input, 16VCT Output Series, 8V Output Parallel
12
16VCT
8V
115V/230V
Thru Hole Mount
50/60Hz
0.69 lbs (0.31 kg)
2.5 in. (63.5 mm)
2 in. (50.8 mm)
1.06 in. (26.9 mm)
Mostrar vista comprimida (1 do produto)
Informações sobre a peça
Peças similares
Request for quote (RFQ)
Bel Fuse
- LP-16-700
Número de encomenda
LP-16-700
Shorttext
Signal Transformer
Última alteração
16.07.2025 13:17:03
Unidade
Palavras-chave:
Fuse
Signal Transformer
Classificações
CNS
CNSERPBASE Object Properties