Bel Fuse
Signal Transformer
LP-230-25
LP-230-25 - Signal Transformer
Bel Fuse
Signal Transformer
LP-230-25
LP-230-25 - Signal Transformer
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
LP-230-25
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
EN
Reset filters
1/5
Part Number
PN
Description
DESC
Power
POWERVA [VA]
Output Series
OS
Output Parallel
OP
Input
INPUT [V]
Mounting
MOUNTING
Frequency
FREQUENCY [Hz]
Weight
WEIGHT
Length
LENGTH
Width
WIDTH
Height
HEIGHT
1
LP-230-25
Flat Head Low Profile Transformer, 6VA Power, 115V/230V Input, 230VCT Output Series, 115V Output Parallel
6
230VCT
115V
115V/230V
Thru Hole Mount
50/60Hz
0.44 lbs (0.2 kg)
1.87 in. (47.5 mm)
1.56 in. (39.6 mm)
0.85 in. (21.6 mm)
Mostrar vista comprimida (1 do produto)
Informações sobre a peça
Peças similares
Request for quote (RFQ)
Bel Fuse
- LP-230-25
Número de encomenda
LP-230-25
Shorttext
Signal Transformer
Última alteração
16.07.2025 13:41:15
Unidade
Palavras-chave:
Fuse
Signal Transformer
Classificações
CNS
CNSERPBASE Object Properties