1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

151853 JMFDH-5/2-D-2-C---(400)

Expand Table
PT
0/5
Código da peça
TNR
Tipo
TYP
Válida até
INFO
LOG Destination
LOGDEST
Level of Geometry
LOG
B1 [mm]
B2 [mm]
B3 [mm]
B4 [mm]
Rosca
D1
H1 [mm]
H2 [mm]
H3 [mm]
H4 [mm]
L1 [mm]
L2 [mm]
L3 [mm]
L4 [mm]
L5 [mm]
L6 [mm]
Peso
CNSMASSEXACT [kg]
1
2
3
4
5
6
7
151019
JMFDH-5/2-D-1-C
2027-07-31
mechanical
High
42.000
28.000
6.000
30.000
M5
100.000
70.300
38.000
9.000
175.000
87.600
43.800
36.000
18.000
143.000
0.490
536071
JMFDH-5/2-D-1-C-EX
mechanical
High
42.000
28.000
6.000
30.000
M5
100.000
70.300
38.000
9.000
175.000
87.600
43.800
36.000
18.000
143.000
0.490
151853
JMFDH-5/2-D-2-C
2027-07-31
mechanical
High
54.000
38.000
9.000
30.000
M6
110.000
80.300
48.000
9.500
194.000
123.400
61.700
48.000
24.000
161.000
0.820
536072
JMFDH-5/2-D-2-C-EX
mechanical
High
54.000
38.000
9.000
30.000
M6
110.000
80.300
48.000
9.500
194.000
123.400
61.700
48.000
24.000
161.000
0.820
151872
JMFDH-5/2-D-3-C
mechanical
High
65.000
48.000
12.000
30.000
M8
117.000
87.300
55.000
12.000
214.000
145.400
72.700
64.000
32.000
184.000
1.060
536073
JMFDH-5/2-D-3-C-EX
mechanical
High
65.000
48.000
12.000
30.000
M8
117.000
87.300
55.000
12.000
214.000
145.400
72.700
64.000
32.000
184.000
1.060
8221573
JMFDH-5/2-D-3-S-C
mechanical
High
65.000
48.000
12.000
30.000
M8
117.000
87.300
55.000
12.000
214.000
145.400
72.700
64.000
32.000
184.000
1.090
Mostrar ecrã comprimido (7 de produtos configuráveis)
Número de encomenda151853
Shorttextválvula solenoide
Última alteração09.04.2025 10:39:45
Unidade
Palavras-chave:

Classificações

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties