Procura 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Guardar o ficheiro aquiou
Formatos de ficheiro suportados: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Spoked handwheel GN 924-140-K16-A-SR

Expand Table
1/5
GANTER PARTNUMBER
PARTNUMBER
D1 [mm]
H7 Bore
D2
D3 [mm]
D4 [mm]
B [mm]
H [mm]
L1 [mm]
~
L2 [mm]
Ø Handle GN 798
ZG [mm]
recommended countersunk washer
VS
Colour
FARBEVIS
Weight
WEIGHT [kg]
Customs Tariff Number
CTN
ROHS
Product details
INFOGANTER
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
GN 924-125-K12-A-SW
125
K12
31
22.0
15.0
11.0
18
33
22
GN 184-20
black
0.2549
84879090
YES
Product details
GN 924-125-K12-A-SR
125
K12
31
22.0
15.0
11.0
18
33
22
GN 184-20
silver
0.2528
84879090
YES
Product details
GN 924-125-K14-A-SW
125
K14
31
22.0
15.0
11.0
18
33
22
GN 184-20
black
0.2500
84879090
YES
Product details
GN 924-125-K14-A-SR
125
K14
31
22.0
15.0
11.0
18
33
22
GN 184-20
silver
0.2512
84879090
YES
Product details
GN 924-140-K14-A-SW
140
K14
36
28.5
16.5
13.0
19
36
24
GN 184-25
black
0.3400
84879090
YES
Product details
GN 924-140-K14-A-SR
140
K14
36
28.5
16.5
13.0
19
36
24
GN 184-25
silver
0.3370
84879090
YES
Product details
GN 924-140-K16-A-SW
140
K16
36
28.5
16.5
13.0
19
36
24
GN 184-25
black
0.3400
84879090
YES
Product details
GN 924-140-K16-A-SR
140
K16
36
28.5
16.5
13.0
19
36
24
GN 184-25
silver
0.3380
84879090
YES
Product details
GN 924-160-K14-A-SW
160
K14
36
28.5
18.0
14.5
20
39
24
GN 184-25
black
0.4600
84879090
YES
Product details
GN 924-160-K14-A-SR
160
K14
36
28.5
18.0
14.5
20
39
24
GN 184-25
silver
0.4700
84879090
YES
Product details
GN 924-160-K16-A-SW
160
K16
36
28.5
18.0
14.5
20
39
24
GN 184-25
black
0.4600
84879090
YES
Product details
GN 924-160-K16-A-SR
160
K16
36
28.5
18.0
14.5
20
39
24
GN 184-25
silver
0.4600
84879090
YES
Product details
GN 924-200-K18-A-SW
200
K18
42
36.0
20.5
16.0
24
45
25
GN 184-32
black
0.7600
84879090
YES
Product details
GN 924-200-K18-A-SR
200
K18
42
36.0
20.5
16.0
24
45
25
GN 184-32
silver
0.7300
84879090
YES
Product details
GN 924-200-K20-A-SW
200
K20
42
36.0
20.5
16.0
24
45
25
GN 184-32
black
0.7591
84879090
YES
Product details
GN 924-200-K20-A-SR
200
K20
42
36.0
20.5
16.0
24
45
25
GN 184-32
silver
0.7400
84879090
YES
Product details
Mostrar ecrã comprimido (16 de produtos)
Número de encomendaGN 924-140-K16-A-SR
ShorttextSpoked handwheels, without handle, with keyway
Última alteração24.06.2024 10:29:37
Unidade

Classificações

By Functionality

BYFUNC_CONTROLING Controling
BYFUNC_SCREWING Screwing
BYFUNC_FASTENING Fastening

By Categories

Actuating_Elements Elementos de actuação.
Assembling_Equipment Montagem de equipamentos
Automation Automação
Automotive Automóvel
Automotive_Engineering Engenharia automotiva
Ball Ball
Bearing Rolamento
Bushing Bucha
Caster Rodízio
Clamping_Technology A tecnologia de aperto.
Cog_Wheel Roda de engrenagem
Cogging Cogging
Control_Unit Unidade de controle
Die_Set Die Set
Drilling_Tool Ferramenta de perfuração.
Drive_Shaft Drive Shaft
Fastening Fixação
Fitting Montagem
Fixture_System Sistema de fixação
Flange Flange
Gear Artes
Gear_Belt Artes Belt
Hinge Dobradiça
Linear_Technology Linear Technology
Machining_Unit Unidade de usinagem.
Magnet Íman
Metal_Fitting Ajuste de metal
Mold_Construction Molde construção
Nozzle Bico
Operational_Safety Segurança operacional
Pneumatics Pneumática
Positioning_System Sistema de posicionamento.
Rolling_Bearing Rolando Bearing
Screwing_Tool Enroscando Tool
Shock_Absorber Shock Absorber
Thread_Insert Inserção de thread.

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties

ECLASS 14.0

23-01-03-90 Volante (não classificado)

ECLASS 10.1

23-01-03-90 Volante (não classificado)

ECLASS 10.0.1

23-01-03-90 Volante (não classificado)

ECLASS 9.1

23-01-03-90 Volante (não classificado)

ECLASS 9.0

23-01-03-90 Hand wheel (control elem., unspecified)

ECLASS 8.1

23-01-03-90 Hand wheel (control elem., unspecified)

ECLASS 8.0

23-01-03-90 Hand wheel (control elem., unspecified)

ECLASS 7.1

23-01-03-90 Hand wheel (control elem., unclassified)

ECLASS 7.0

23-01-03-90 Handwheel (control elem., unclassified)

ECLASS 6.2

23-01-03-90 Handwheel (control elem., unclassified)

ECLASS 6.1

23-01-03-90 Handwheel (control elem., unclassified)

ECLASS 6.0

23-01-03-90 Handwheel (control elem., unclassified)

ECLASS 5.1

23-01-03-90 Handwheel (unclassified)