Filtrar
3D Search
Procura 2D
Cor
Catálogos
Compare
PT
Procura 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Pesquisar por esboço
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Guardar o ficheiro aqui
ou
Seleção de ficheiros
Click & Paste
Formatos de ficheiro suportados:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
A&T Fluid Solutions
Actuators and Pneumatic Cylinders
Inox Cylinders
Accessories
Accessories for ISO 15552 cylinders
Rod End - Stainless steel
A&T Fluid Solutions
...
Inox Cylinders
Accessories
Accessories for ISO 15552 cylinders
Rod End - Stainless steel
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
AR4187025
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
EN
Reset filters
1/5
Code
C2
Material
MAT
D3
D3
W
W [mm]
L3
L3 [mm]
A
A [°]
ØD
D [mm]
ØD1
D1 [mm]
C1
C1 [mm]
B
B [mm]
ØD4
D4
ØD5
D5 [mm]
L5
L5 [mm]
L7
L7 [mm]
H1
H1 [mm]
L4
L4 [mm]
D2
D2 [mm]
1
2
3
4
5
6
7
AR4187016
Stainless steel and PTFE
M6
11
12
0
6
8.9
6.75
9
10.0
13
5.0
11
30
40
20
AR4187020
Stainless steel and PTFE
M8
14
16
0
8
10.4
9.00
12
12.5
16
5.0
13
36
48
24
AR4187025
Stainless steel and PTFE
M10X1.25
17
20
0
10
12.9
10.50
14
15.0
19
6.5
15
43
57
28
AR4251
Stainless steel and PTFE
M12X1.25
19
22
0
12
15.4
12.00
16
17.5
22
6.5
17
50
66
32
AR4252
Stainless steel and PTFE
M16X1.5
22
28
0
16
19.3
15.00
21
22.0
27
8.0
23
64
85
42
AR4253
Stainless steel and PTFE
M20X1.5
30
33
0
20
24.3
18.00
25
27.5
34
10.0
27
77
102
50
AR4254
Stainless steel and PTFE
M27X2
41
51
0
30
34.8
25.00
37
40.0
50
15.0
36
110
145
70
Mostrar ecrã comprimido (7 de produtos configuráveis)
Informações sobre a peça
Peças similares
Request for quote (RFQ)
A&T Fluid Solutions
- Rod End
Shorttext
Stainless steel
Última alteração
27.06.2022 14:35:59
Unidade
Palavras-chave:
Accessories
Actuators
Cylinder
Cylinders
Fluid
ISO
Pneumatic Cylinders
Rod End
Stainless steel
Classificações
By Categories
Cylinder Cilindro
Valve Válvula
Pneumatics Pneumática
Fitting Montagem
CNS
CNSERPBASE Object Properties