...
Spraying Systems
Unidades dos EUA
Coadores de líquidos
AA124 - Filtro
Spraying Systems
Unidades dos EUA
Coadores de líquidos
AA124 - Filtro
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
AA124-1-1/2-I-100
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
PT
Reset filters
1/5
Parte de Vendas
PN
Tipo do Material
MAT
Tamanho da conexão de entrada
IC [polegada]
Conexão de saída
OC [polegada]
Tipo da conexão de entrada
ICG
Tipo de rosca da conexão de entrada
ICTT
Tipo da conexão de saída
OCG
Tipo de Rosca de Conexão de Saída
OCTT
Tamanho do tubo
PS [polegada]
Tamanho da malha da tela
MS
Pressão mínima
MINP [bar]
Pressão Máxima
MAXP [bar]
Abertura da malha da tela
MO [polegada]
Peso líquido
WE [kg]
Abertura da malha 2
MO2 [mm]
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
AA124-1-1/4-I-100
Ferro fundido
1-1/4
1-1/4
Fêmea
NPT
Fêmea
NPT
-
100
-
10
0.0055
2.19
140
AA124-1-1/2-AL-16
Alumínio
1-1/2
1-1/2
Fêmea
NPT
Fêmea
NPT
-
16
-
10
0.045
2.18
1143
AA124-1-1/2-I-16
Ferro fundido
1-1/2
1-1/2
Fêmea
NPT
Fêmea
NPT
-
16
-
10
0.045
2.18
1143
AA124-1-1/2-AL-30
Alumínio
1-1/2
1-1/2
Fêmea
NPT
Fêmea
NPT
-
30
-
10
0.0216
2.18
541
AA124-1-1/2-I-30
Ferro fundido
1-1/2
1-1/2
Fêmea
NPT
Fêmea
NPT
-
30
-
10
0.0213
2.18
541
AA124-1-1/2-AL-50
Alumínio
1-1/2
1-1/2
Fêmea
NPT
Fêmea
NPT
-
50
-
10
0.011
2.18
279
AA124-1-1/2-I-50
Ferro fundido
1-1/2
1-1/2
Fêmea
NPT
Fêmea
NPT
-
50
-
10
0.011
2.18
279
AA124-1-1/2-AL-80
Alumínio
1-1/2
1-1/2
Fêmea
NPT
Fêmea
NPT
-
80
-
10
0.007
2.18
177
AA124-1-1/2-I-80
Ferro fundido
1-1/2
1-1/2
Fêmea
NPT
Fêmea
NPT
-
80
-
10
0.007
2.18
177
AA124-1-1/2-AL-100
Alumínio
1-1/2
1-1/2
Fêmea
NPT
Fêmea
NPT
-
100
-
10
0.0055
2.18
140
AA124-1-1/2-I-100
Ferro fundido
1-1/2
1-1/2
Fêmea
NPT
Fêmea
NPT
-
100
-
10
0.0055
2.18
140
AA124-2-AL-16
Alumínio
2
2
Fêmea
NPT
Fêmea
NPT
-
16
-
10
0.045
6.10
1143
AA124-2-I-16
Ferro fundido
2
2
Fêmea
NPT
Fêmea
NPT
-
16
-
10
0.045
6.10
1143
AA124-2-AL-30
Alumínio
2
2
Fêmea
NPT
Fêmea
NPT
-
30
-
10
0.0213
6.10
541
AA124-2-I-30
Ferro fundido
2
2
Fêmea
NPT
Fêmea
NPT
-
30
-
10
0.0213
6.10
541
AA124-2-AL-50
Alumínio
2
2
Fêmea
NPT
Fêmea
NPT
-
50
-
10
0.011
6.10
279
AA124-2-I-50
Ferro fundido
2
2
Fêmea
NPT
Fêmea
NPT
-
50
-
10
0.011
6.10
279
AA124-2-AL-80
Alumínio
2
2
Fêmea
NPT
Fêmea
NPT
-
80
-
10
0.007
6.10
177
AA124-2-I-80
Ferro fundido
2
2
Fêmea
NPT
Fêmea
NPT
-
80
-
10
0.007
6.10
177
Mostrar ecrã comprimido (40 de produtos)
Informações sobre a peça
Peças similares
Request for quote (RFQ)
Spraying Systems
- AA124
Número de encomenda
AA124-1-1/2-I-100
Shorttext
Filtro
Última alteração
22.08.2025 06:36:49
Unidade
Palavras-chave:
Coadores
Unidades
filtro
líquidos
Classificações
CNS
CNSERPBASE Object Properties