1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

SN2522-12.5-25 XL=0

Expand Table
PT
1/5
PDF-INFO
PDF
(Dh)
DH [mm]
(L0)
L0 [mm]
prestress length
XL [mm]
(Dd)
DD [mm]
(C)
C [N/mm]
(S1)
S1 [mm]
(F1)
F1 [N]
(S2)
S2 [mm]
(F2)
F2 [N]
(Smax)
SMAX [mm]
(Fmax)
FMAX [N]
(d)
D [mm]
Price (Euro/1)
SNPR [Euro/1]
Art.No.
ARTNR
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
PDF
8.3
38
0.00
5.9
1.1
9.5
10.4
13.3
14.5
15.2
16.6
0.8
125226
PDF
8.3
51
0.00
5.9
0.8
12.8
9.9
17.9
13.9
20.4
15.9
0.8
125227
PDF
10.0
25
0.00
5.0
4.4
6.3
28.0
8.8
39.0
10.0
44.0
1.1
125228
PDF
10.0
32
0.00
5.0
3.4
8.0
27.0
11.2
38.0
12.8
44.0
1.1
125229
PDF
10.0
38
0.00
5.0
2.8
9.5
26.0
13.3
37.0
15.2
42.0
1.1
125230
PDF
10.0
44
0.00
5.0
2.4
11.0
26.0
15.4
37.0
17.6
42.0
1.1
125231
PDF
10.0
51
0.00
5.0
2.1
12.8
27.0
17.9
37.0
20.4
43.0
1.1
125232
PDF
10.0
64
0.00
5.0
1.6
16.0
26.0
22.4
36.0
25.6
42.0
1.1
125233
PDF
10.0
76
0.00
5.0
1.3
19.0
25.0
26.6
35.0
30.4
40.0
1.1
125234
PDF
10.0
305
0.00
5.0
0.3
76.3
24.0
107.0
32.0
122.0
38.0
1.1
125235
PDF
12.5
25
0.00
6.3
8.5
6.3
53.0
8.8
74.0
10.0
85.0
1.5
125236
PDF
12.5
32
0.00
6.3
6.5
8.0
52.0
11.2
73.0
12.8
83.0
1.5
125237
PDF
12.5
38
0.00
6.3
5.3
9.5
51.0
13.3
70.0
15.2
81.0
1.5
125238
PDF
12.5
44
0.00
6.3
4.4
11.0
49.0
15.4
68.0
17.6
78.0
1.5
125239
PDF
12.5
51
0.00
6.3
3.8
12.8
48.0
17.9
68.0
20.4
78.0
1.5
125240
PDF
12.5
64
0.00
6.3
2.9
16.0
47.0
22.4
65.0
25.6
75.0
1.5
125241
PDF
12.5
76
0.00
6.3
2.5
19.0
48.0
31.2
67.0
30.4
76.0
1.5
125242
PDF
12.5
89
0.00
6.3
2.1
22.3
48.0
32.2
65.0
35.6
76.0
1.5
125243
PDF
12.5
305
0.00
6.3
0.6
76.3
45.0
107.0
64.0
122.0
73.0
1.5
125244
Mostrar ecrã comprimido (35 de produtos configuráveis)
Número de encomendaSN2522-12.5-25 XL=0
ShorttextMola de compressão
Última alteração09.12.2025 13:58:49
Unidade
Palavras-chave:

Classificações

CNS

CNSERPBASE Object Properties

ECLASS 15.0

21-13-06-01 Sist. de compres. de jato (peças person. de ferramentas, ferramentas e estampa)