Filtrar
3D Search
Procura 2D
Cor
Catálogos
Compare
PT
Procura 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Pesquisar por esboço
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Guardar o ficheiro aqui
ou
Seleção de ficheiros
Click & Paste
Formatos de ficheiro suportados:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
80/20
Inch
Profiles
15 Series
1515-UL, 1515-UL-Black, 1515-UL-Black-FB - T-Slotted Profile - 15 Series
80/20
Inch
Profiles
15 Series
1515-UL, 1515-UL-Black, 1515-UL-Black-FB - T-Slotted Profile - 15 Series
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1515-UL-145
Vertical Mode
Expand Table
Preferred catalog language
EN
Reset filters
1/5
Part No.
PN
Series
SERIES
Material
MAT
Finish
FINISH
Length Type Selection
LS
Length
L [polegada]
Weight Per Foot
W [lbs]
Moment of Inertia IX
MIX [Inch^4]
Moment of Inertia IY
MIY [Inch^4]
Estimated Area
EA [sqin]
1
1515-UL-145
1515-UL
6105-T5 Aluminum
Clear Anodize
Stock Length
145.000
.9240
.1772
.1772
.7938
Mostrar ecrã comprimido (produto configurável 1)
Informações sobre a peça
Peças similares
Request for quote (RFQ)
80/20
- 1515-UL, 1515-UL-Black, 1515-UL-Black-FB
Número de encomenda
1515-UL-145
Shorttext
T-Slotted Profile - 15 Series
Última alteração
09.11.2023 07:08:27
Unidade
Palavras-chave:
Inch
Profile
Series
profiles
Classificações
CNS
CNSERPBASE Object Properties