Procura 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Guardar o ficheiro aquiou
Formatos de ficheiro suportados: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1530-LITE-97

Expand Table
EN
1/5
Part No.
PN
Series
SERIES
Material
MAT
Finish
FINISH
Length Type Selection
LS
Length
L [polegada]
Weight Per Foot
W [lbs.]
Moment of Inertia IX
MIX [Inch^4]
Moment of Inertia IY
MIY [Inch^4]
Estimated Area
EA [sqin]
1
1530-LITE-97
1530-LITE
6105-T5 Aluminum
Clear Anodize
Stock Length
97.000
2.0123
1.3847
.3935
1.7288
Mostrar ecrã comprimido (produto configurável 1)
Número de encomenda1530-LITE-97
ShorttextT-Slotted Profile - 15 Series
Última alteração09.11.2023 07:08:27
Unidade

Classificações

CNS

CNSERPBASE Object Properties