Procura 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Guardar o ficheiro aquiou
Formatos de ficheiro suportados: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

UTCOMP1SS 0.190

Expand Table
EN
1/5
Part No.
PN
UtiliTrak Size
SIZE
Track Length
L [m]
H
HH [mm]
J
J [mm]
K
K [mm]
M
M [mm]
N Dia x Depth (Counterbore)
N [mm]
O (Mounting Hole)
O [mm]
Recommended Fastener
RF
P
P [mm]
1
2
3
UTCOMP1SS 0.190
1
0.190
17.7
5.9
40
45.0
18.8 x 2
6.9
Pan Head M6
100
UTCOMP2SS 0.240
2
0.240
21.3
7.3
60
45.0
25.4 x 3
8.8
Pan Head M8
150
UTCOMP3SS 0.415
3
0.415
29.5
9.0
85
82.5
28.6 x 5
10.5
Pan Head M10
250
Mostrar ecrã comprimido (3 de produtos configuráveis)
Número de encomendaUTCOMP1SS 0.190
ShorttextUtiliTrak Linear Guide Wheel Plate Assembly
Última alteração31.10.2023 13:48:40
Unidade