Procura 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Guardar o ficheiro aquiou
Formatos de ficheiro suportados: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

755256

Expand Table
EN
1/5
VWPP 125/12R
VWPP_125_12R
Artikelnummer des Herstellers
MANUID
Kurzbeschreibung
DESCSHORT
EAN
Name des Herstellers
MANUNAME
Planlieferzeit
DELTIME
Rad-Ø
RADDURCHM [mm]
Radbreite
RADBREITE [mm]
LAGER
Tragfähigkeit bei 4 km
TRAGF4KMH [kg]
Stückgewicht (kg)
WEIGHT [kg]
Material Laufbelag
MATERIALLAUFB
Material Radkörper
MATERIALRADK
Produkttyp
PRODUKTTYP
Farbe Laufbelag
FARBELAUFB
Farbe Radkörper
FARBERADK
1
755256
VWPP 125/12R
4047526078003
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
3
125
38
Rollenlager
50
0.385
Gummi
hochwertiges Polypropylen
Rad
schwarz
schwarz
Mostrar vista comprimida (1 do produto)
Número de encomenda755256
ShorttextVWPP 125/12R
LongtextRad mit Weichgummireifen 'Blickle Soft', mit Kunststoff-Felge

Reifen:

  • Weichgummi "Blickle Soft", hochelastisch, Rundprofil, Härte 50 Shore A
  • höchster Fahrkomfort
  • äußerst bodenschonend, besonders lärmdämpfend
  • Farbe schwarz

Felge:

  • hochwertiges Polypropylen, bruchfest
  • Farbe schwarz

Sonstige Eigenschaften:

  • hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen ��le
  • Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °C
  • Rad-Ø 260 mm zusätzlich mit hartem Reifenfuß
  • Pannensichere Alternative für Lufträder
Última alteração22.05.2025 14:20:37
Unidade

Classificações

By Functionality

BYFUNC_ROLLING Rolling

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Order Number755256
GTIN-Code4047526078003
Description longRad mit Weichgummireifen 'Blickle Soft', mit Kunststoff-Felge

Reifen:

  • Weichgummi "Blickle Soft", hochelastisch, Rundprofil, Härte 50 Shore A
  • höchster Fahrkomfort
  • äußerst bodenschonend, besonders lärmdämpfend
  • Farbe schwarz

Felge:

  • hochwertiges Polypropylen, bruchfest
  • Farbe schwarz

Sonstige Eigenschaften:

  • hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
  • Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °C
  • Rad-Ø 260 mm zusätzlich mit hartem Reifenfuß
  • Pannensichere Alternative für Lufträder
Description shortVWPP 125/12R
CNSPHYPROP Physical Properties

ECLASS 14.0

23-37-01-02 Roda, padrão (não de engenharia automóvel)