ZE3EMGPYU

Expand Table
PT
Pré-visualizar imagem
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
nome
NAME
Indicação de estado
STATUS_INDICATION
Componentes
COMPONENTS
Ambiente de funcionamento
OPERATING_ENVIRONMENT
MTBF
MTBF
Conectividade
CONNECTIVITY
Entradas
INPUTS
Certificação
CERTIFICATION
1
ZE3EMGPYU
Gateway sem fios
Indicação LED para alimentação,LED para conetividade de rádio,LED para estado
Fabricado com tecnologia de montagem em superfície altamente integrada e de baixo consumo para garantir fiabilidade a longo prazo.
Temperatura: Min. -15°C - Max.50°C, Humidade: Min. 20% - Max. 80% (sem condensação)
1.400.000 horas com base na experiência de campo com unidades sensorProbe.
Ethernet 10/100 Mbps,Modem celular 4G integrado opcional com antena externa
1x porta Ethernet 10/100,3x portas de sensor inteligente para ligação de sensores com fios AKCP,Modbus RS485 opcional
FCC Parte 15C, CE EN300220-2
Mostrar vista comprimida (1 do produto)
Número de encomendaZE3EMGPYU
Última alteração18.12.2025 14:48:39
Unidade
Palavras-chave:

Classificações

CNS

CNSERPBASE Object Properties