Catálogos: 121
165 216
Não foi encontrado? Pedir catálogo
Palavras-chave:: 286
1729
Enriquecimentos
7825
Funcionalidades
132 184
Países/regiões fornecedores
225
Unidades
165 020
Tipos de ficheiro
165 173
Categorias
138 186
Classificações
138 186
Normas
1566
Certificados
149 457
Filtrar
Steel lever
A steel lever is a simple mechanical device used for lifting, carrying or moving objects. It consists of a piece of steel attached to an edge at one end, while the other end is free. The lever is then placed at a point where a force can be applied to exert another force on the object being moved.