Catálogos: 1
4
Não foi encontrado? Pedir catálogo
Palavras-chave:: 15
4
Países/regiões fornecedores
4
Unidades
4
Tipos de ficheiro
4
Categorias
4
Classificações
4
Certificados
4
Parafusos sem-fim Neff
D (D)
4
D1 (D1)
4
L+Hub (LHUB)
4
L-AS+Hub (LASHUB)
4
L1+Hub (L1HUB)
4
L1-AS+Hub (L1ASHUB)
4
L2 (L2)
4
L3 (L3)
4
L4 (L4)
4
Prazo de entrega padrão (STDDTIME)
4
VK (VK)
4
caso de aplicação (USECASE)
4
curso (HUB)
4
direção de rotação (SCHWE)
4
número da pauta aduaneira (CNSCTN)
4
proteção contra torção (ADS)
4
tamanho (BG)
4
Filtrar
Pivot bearing mounting column
Pivot bearing add-on columnA pivot bearing add-on column is a column that is attached to a building and has a pivot bearing attached to it. The pivot bearing allows the column to rotate about a vertical axis. This type of column is often used in towers and masts to give them more stability.